

Transformer 160va 200-460v Primary To 24v Secondary For ACPDX21 & 31 - Spare Part
WM24436
Výroba ukončena:19 prosinec 2022
Za produkt WM24436 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
výška | 9,5 cm |
---|---|
šířka | 8,9 cm |
hloubka | 8,9 cm |
hmotnost přístroje | 2,2 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 10,2 cm |
Package 1 Length | 10,2 cm |
Package 1 Weight | 4,491 kg |
Záruka | 1 rok na opravu nebo výměnu |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.