




Prefabrikovaná místnost IT SmartShelter 12x12m podlaha v úrovni podlahy místnosti EMEA
PFMIR1212FE
Specifikace
Dodací lhůta | Speciální objednávka – informace o citovaných zaváděcích dobách získáte na zavolání |
---|
výška | 3 m |
---|---|
šířka | 12,19 m |
hloubka | 12,19 m |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.