


Počet videí: 1
APC náhradní bateriový článek #161 s 2 letou zárukou
APCRBC161
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
typ baterie | Olověná baterie |
---|---|
součást výrobku | Instalační příručku |
výška | 30,2 cm |
---|---|
šířka | 6,6 cm |
hloubka | 10,9 cm |
hmotnost přístroje | 5,13 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
kapacita baterie | 9,0 Ah |
---|
Prázdné pozice baterií | 0 |
---|---|
Předinstalované baterie | 0 |
montáž zařízení | Uzavřený zásobník baterie |
napětí baterie | 24 V |
Hmotnost balení (libry) | 5,58 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 41,7 cm |
Šířka balení 1 | 18,5 cm |
Délka balení 1 | 18 cm |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.