
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj


Přídržný držák kabelu pro základní rackové PDU (Power Distribution Unit)
AP9569
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
počet jednotek rámů | 1U |
---|---|
počet kabelů | 1 |
barva | Černá |
---|---|
výška | 4,1 cm |
šířka | 44,5 cm |
hloubka | 8,3 cm |
hmotnost přístroje | 0,45 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 6,4 cm |
Šířka balení 1 | 47,3 cm |
Délka balení 1 | 9,5 cm |
Hmotnost balení 1 | 0,679 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje olovo
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.