

Počet videí: 5
Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C19 na C20 (90 stupňů), 1,2 m
AP8714R
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Představení | S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
---|---|
délka kabelu | 1,22 m |
počet kabelů | 6 |
součást výrobku | 3 propojovací kabely s doleva lomenými koncovkami 3 propojovací kabely s doprava lomenými koncovkami |
barva | Černá |
---|---|
výška | 30 cm |
šířka | 6,5 cm |
hloubka | 7 cm |
hmotnost přístroje | 1,64 kg |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Max line current | 16 A |
---|---|
input current limits | 16 A |
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi | 16 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C19 |
Délka přívodního kabelu | 1,22 m |
certifikace výrobku | CCC CSA PSE UL listed VDE |
---|
provozní teplota | 0…75 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 20…80 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -25…75 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 20…80 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Hmotnost balení (libry) | 1,64 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 30 cm |
Šířka balení 1 | 6,5 cm |
Délka balení 1 | 7 cm |
SCC14 | 10731304279690 |
Počet výrobků v balení 3 | 270 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje olovo
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Informace o životním prostředí
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.