



STOJANOVÁ JEDNOTKA PDU, ZÁKLADNÍ, POLOVIČNÍ VÝŠKA, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13
AP6003A
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
počet jednotek rámů | 0U |
součást výrobku | Instalační příručku Bezpečnostní příručka |
barva | Černá |
---|---|
výška | 52,3 cm |
šířka | 5,6 cm |
hloubka | 4,7 cm |
hmotnost přístroje | 1,88 kg |
montážní poloha | Boční |
Mounting preference | Lower |
montážní režim | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
[In] jmenovitý proud | 16 A |
---|---|
Přípustné vstupní napětí | 100…240 V |
Max line current | 20 A |
rozsah vstupního proudu | 20 A |
Kapacita zátěže | 3300 VA |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 14 IEC 60320 C13 |
---|
certifikace výrobku | Registrováno cUL UL listed |
---|
provozní teplota | 0…50 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 5…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 5…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 61,2 cm |
Package 1 Width | 10,7 cm |
Package 1 Length | 12,3 cm |
Package 1 Weight | 2,55 kg |
SCC14 | 10731304327766 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje olovo
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.