




Počet videí: 5
Stojan ATS, 230V, 32A, IEC309 vstup, (16) C13 (2) C19 výstupů
AP4424
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
+ Lifecycle Services
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
plug standard | IEC 60309 32 A 2F+E |
počet jednotek rámů | 2U |
délka kabelu | 2,44 m |
počet kabelů | 2 |
součást výrobku | Skříňové instalační konzole Konfigurační kabel RS-232 Sériový kabel pro konfiguraci |
barva | Černá |
---|---|
výška | 8,8 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 23,6 cm |
hmotnost přístroje | 6,94 kg |
montážní poloha | Čelní Zadní |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Montáž na rám |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
---|---|
Max line current | 32 A |
input current limits | 32 A |
Kapacita zátěže | 7400 VA |
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi | 32 A |
---|---|
number of power socket outlets | 16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
typ ochrany | Jistič |
normy | EN 55022 třída A FCC část 15 třída A |
---|
provozní teplota | -5…45 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 5…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -25…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 5…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Hmotnost balení (libry) | 9,43 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 21 cm |
Šířka balení 1 | 58,4 cm |
Délka balení 1 | 35,6 cm |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.