




Počet videí: 5
APC Sada vývodů jednotky SX pro odvod vzduchu, 24"
ACF126
+ Lifecycle Services
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
součást výrobku | Instalační příručku |
---|
barva | Černá |
---|---|
výška | 182,9 cm |
šířka | 69,9 cm |
hloubka | 69,9 cm |
hmotnost přístroje | 10,91 kg |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Hmotnost balení (libry) | 12,86 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 43,2 cm |
Šířka balení 1 | 69,2 cm |
Délka balení 1 | 69,9 cm |
Záruka | 1 rok (pouze díly) |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.