


Jednotka distribuce vzduchu ve stojanu 2U 208/230V 50/60Hz
ACF002
Specifikace
Představení | Stojanová jednotka distribuce vzduchu představuje ventilační jednotku 2U, která se připojuje ke zvýšené podlaze a nasává vzduch přímo do skříně. Tím se zabraňuje smíchání chlazeného vzduchu s teplejším vzduchem místnosti při rozvodu k zařízení. Výsledkem je snížení teplotních rozdílů mezi horním a dolním prostorem skříně a zabránění možnosti smíchání odváděného teplého vzduchu se vzduchem nasávaným do skříně. Doporučeným uplatněním produktu jsou skříně se zátěží větší než 1,5 kW a produkt dokáže zajistit průtok vzduchu pro zátěže až do 3,5 kW. Je také ideální pro skříně v prostředích se zvýšenou podlahou, kde vzduch pod podlahou není rozváděn odpovídajícím způsobem. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Main Input Voltage | 208 V 230 V |
---|---|
Input Connection Type | IEC 60320 C13 IEC 60320 C14 |
počet jednotek rámů | 2U |
počet kabelů | 2 |
součást výrobku | Skříňové instalační konzole Uživatelská příručka |
air flow | 198,22 l/s |
---|
barva | Černá |
---|---|
výška | 8,9 cm |
šířka | 42,2 cm |
hloubka | 73,7 cm |
hmotnost přístroje | 18,64 kg |
Mounting preference | Lower |
montážní režim | Montáž na rám |
vstupní výkon | 230 W |
---|---|
frekvence sítě | 50/60 Hz |
certifikace výrobku | CE UL recognized |
---|
úroveň hluku | 70 dBA |
---|
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 25,4 cm |
Šířka balení 1 | 83,8 cm |
Délka balení 1 | 83,8 cm |
Hmotnost balení 1 | 26,82 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.