

FM-853MBH@20TD, FSC, duální, 575/3/60
ACCD75123
Blíží se ukončení servisní podpory:31 prosinec 2028
Specifikace
Dodací lhůta | Speciální objednávka – informace o citovaných zaváděcích dobách získáte na zavolání |
---|
počet kabelů | 1 |
---|
výška | 127 cm |
---|---|
šířka | 457,2 cm |
hloubka | 223,52 cm |
hmotnost přístroje | 1081,82 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
Záruka | 1 rok (pouze díly) |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V šetření
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.