


CDU spojky ohebného potrubí na kapaliny (4 na rack)
ACAC20006
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 4 týdnů |
---|
součást výrobku | Instalační příručku |
---|
hloubka | 7,6 cm |
---|---|
výška | 3,8 cm |
hmotnost přístroje | 0,68 kg |
šířka | 7,6 cm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 16,5 cm |
Package 1 Width | 16 cm |
Package 1 Length | 16 cm |
Package 1 Weight | 0,91 kg |
Number of Units in Package 3 | 378 |
Záruka | 1 rok (pouze díly) |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.