

Back-UPS 300 Einzelhandel – Französisch, Deutsch, Englisch
BK300MICW
Eingestellt am:12 November 2022
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 18-180 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Nennleistung in W | 180 W |
Nennleistung in VA | 300 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 Spitze 2 IEC-Steckbrücken |
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Farbe | Beige |
---|---|
Höhe | 15,2 cm |
Breite | 8,6 cm |
Tiefe | 33,3 cm |
Produktgewicht | 5,5 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 5 Hz manueller Schalter |
---|---|
Eingangsspannungsgrenzen | 196...280 V |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 180 W |
---|---|
Topologie | Standby |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 300 VA |
Umschaltzeit | Typisch 4 ms, maximal 8 ms |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE GOST TÜV |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Geräuschpegel | 40 dBA |
Wärmeabgabe | 4 Btu/h |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 6 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 12 W rated |
Batterieleistung in VAH | 72 VAh Laufzeit |
Extendable Run Time | 0 |
Ersatzbatterie | RBC2 |
freie Steckplätze | 0 |
---|---|
Bedienfeld | Ausgangsstrom der led-anzeige |
Überspannung Einschätzung | 300 J |
---|---|
Filterung | Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,7 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449 |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Gewicht | 6,5 kg |
SCC14 | 10731304009761 |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
BK300MICW wird ersetzt durch: