
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren






+ 3
APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah
BK350EI
Eingangsspannung:
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt):
Ersatzbatterien (1) verfügbar
Beschreibung
Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS-Serie. BK350EI verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 5 als USV-Batterie-Backup dienen und eine nur für Überspannung ausgelegt ist. Die Laufzeit bei 100 W beträgt 14 Minuten und 52 Sekunden. Er bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Seine Abmessungen betragen 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und das Gewicht 6,32 kg. BK350EI sorgt dafür, dass Bürosysteme und ihre wertvollen Daten vor gefährlichen Stromstößen, Spannungsspitzen und Stromausfällen geschützt sind.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Laufzeit für Last WMin. – Max.: 21-210 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität | |
Haupteingangsspannung | 230 V |
Hauptausgangsspannung | 230 V |
Bemessungsleistung in W | 210 W |
Nennleistung in VA | 350 VA |
Produkt- oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
Anschlussart der Eingänge | IEC 60320 C14 |
Anschlussart der Ausgänge | 3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 Spitze 2 IEC-Steckbrücken |
Kabellänge | 1,16 m |
Anzahl der Kabel | 2 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
geliefertes Zubehör | CD mit Software Dokumentations-CD Installationshandbuch auf Japanisch Abnehmbares IEC-Netzanschlusskabel Abnehmbares 1,2 m langes IEC-Netzanschlusskabel Telefonkabel USB-Kabel Garantiekarte |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Effizienz | View Efficiency Graph |
Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0 |
Anzahl der freien Batterieschächte | 0 |
Aufladezeit der Batterie | 6 h |
Anzahl der Ersatzbatterien | 1 |
Batteriespannung | 12 V |
Batteriekapazität | 7,0 AH |
Leistung Batterieladegerät | 14 W bewertet |
Batterieleistung in VAh | 116 VAh Kapazität 84 VAh Laufzeit |
Batterielebensdauer | 4…6 Jahr(e) |
Ersatzbatterien | RBC2 |
Kommentare zum Batteriediagramm | Dieses Diagramm basiert auf gemessenen Autonomiezeitangaben. Alle Messungen wurden mit neuen, vollständig geladenen Batterien bei ohmscher Ausgangslast (LF = 1,0) durchgeführt. Die tatsächliche Autonomiezeit kann von den Werten in diesem Diagramm abweichen. Die tatsächliche Autonomiezeit ist abhängig von verschiedenen Variablen wie Alter der Batterie, Batterieladezustand, Umgebungsbedingungen und Eigenschaften der angeschlossenen Last |
Verlängerte Laufzeit | 0 |
Max. Laufzeit | 45 min |
---|---|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
Redundant | No |
Farbe | Beige |
---|---|
Höhe | 16,5 cm |
Breite | 9,1 cm |
Tiefe | 28,4 cm |
Produktgewicht | 6,32 kg |
Montageort | Vorne |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |
Zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung |
---|---|
Eingangsspannungsgrenzen | 180 - 266 V |
Max. Eingangsstrom | 7 A |
Max. Schaltstrom | 7 A |
Max. konfigurierbare Leistung in W | 210 W |
---|---|
Ausgangsfrequenz | 47 - 63 Hz Netzsynchronisation 50/60 Hz +/-1 Hz nicht synchronisiert |
USV-Typ | Stand-by |
Max. konfigurierbare Leistung in VA | 350 VA |
Umschaltzeit | 6 ms typisch, 10 ms max. |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung | Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 GBP |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Wärmeabgabe | 19 Btu/h |
freie Steckplätze | 0 |
---|---|
Bedienfeld | LED-Statusanzeige mit On-Line : auf Batteriebetrieb : Batterie und Überlastungsanzeigen ersetzen |
Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
Anstieg der Energiemenge | 310 J |
---|---|
Geräuschunterdrückung | Mehrpolige Geräuschfilterung, 5 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449 |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 24,000 cm |
VPE 1 Breite | 19,000 cm |
VPE 1 Länge | 41,500 cm |
VPE 1 Gewicht | 6,435 kg |
VPE 2 Art | PAM |
VPE 2 Menge | 70 |
VPE 2 Höhe | 142,000 cm |
VPE 2 Breite | 100,000 cm |
VPE 2 Länge | 120,000 cm |
VPE 2 Gewicht | 492,450 kg |
SCC14 | 10731304016349 |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenRessourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.