

APC MODEL BACK-UPS 250 VA, INTERNATIONAL
BK250I
Eingestellt am:10 Juni 2022
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
Anzahl der Kabel | 1 |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Produktgewicht | 6 kg |
---|---|
Montageort | Front |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | No |
Topologie | Standby |
---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
---|---|
Leere Batterieschächte | 0 |
Batterieleistung in VAH | 0 VAh Laufzeit |
Extendable Run Time | 0 |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
BK250I wird ersetzt durch: