Unsere Marken

Easy Rack
3D-Modellübersicht 
Erfahren Sie mehr über die Easy Rack-Konfiguration aus verschiedenen Blickwinkeln, um zu sehen, wie sie eine hohe Kompatibilität und anpassbare Optionen bietet, die eine schnellere Implementierung des Edge in kritischen Umgebungen sicherstellen.
Sehen Sie sich hier das Easy Rack 3D-Modell an.

Easy Rack, Server-Rack und Netzwerk-Rack-Gehäuse

Für Edge Computing-Umgebungen konzipiert

Dieses Server-Rackgehäuse wurde für Edge-Umgebungen entwickelt und eignet sich für niedrigere Abmessungen, sodass es problemlos unter einer Theke oder in einer Ecke eines Raums untergebracht werden kann. Darüber hinaus verhindert die solide obere Abdeckung, dass Gegenstände, die auf der Oberseite des Racks platziert sind, nach innen fallen. Die obere und hintere Abdeckung wurden so konstruiert, dass kleine Kabelmengen zusammen mit den Kabelmanagement-Absperrpunkten am Rahmen hindurchgeführt werden, um die Verkabelung zu sichern.

UL 2146-zertifizierte integrierte elektrische Erdung

Die obere Abdeckung, die Seitenwände sowie die Vorder- und Hintertür sind am Rahmen des Gehäuses geerdet. Am Rahmen befinden sich acht zusätzliche elektrische Erdungseinsätze zur externen Erdung. Diese Maßnahmen entsprechen den UL 2146-Richtlinien.
19in mounting rack

Garantierte Kompatibilität der 19-Zoll-Rackmontage

Herstellerneutrale Montage für garantierte Kompatibilität. Alle standardmäßigen und konformen 19-Zoll-Rackmount-Geräte nach EIA-310 passen in ein Easy Rack.

Schiffe komplett montiert

Server-Rack oder Netzwerk-Rack-Schrank wird vollständig montiert ausgeliefert und reduziert so die für die Installation von Geräten erforderliche Zeit. Optional kann der Schrank für die Lagerung oder den Transport in engen Räumen oder für die bevorzugte Montage vor Ort unmontiert werden.

Schnellverschluss-Türen mit Federbolzen

Vordertüren können einfach entfernt und auf die gegenüberliegende Seite verschoben oder durch Hintertüren ersetzt werden.
Schneider Electric Rack System

Kompatibel mit Schneider Electric-Racksystemen

Die Produkte für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement von Schneider Electric lassen sich nahtlos mit Easy Racks kombinieren und bieten so eine Komplettlösung. Konfigurieren Sie Racklösungen mit dem branchenführenden Schneider Electric Design Portal Local Edge Configurator oder InfraStruxure Designer. Überprüfen Sie die Produktkompatibilität und verwenden Sie den Gerätekatalog von Drittanbietern, um Ihre ideale Racklösung zu visualisieren.

Entdecken Sie hier weitere einfache Racklösungen.

Mehr erfahren

Benötigen Sie Hilfe?

Support-Center

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie unsere digitalen Support-Tools ausprobieren.

FAQs durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Produkte kaufen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen APC-Händler oder -Vertriebshändler.

Ersatzbatterie finden

Finden Sie die Original-Ersatzbatterie von APC für Ihre USV.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts oder bei der Fehlerbehebung und Installation zu erhalten. Montag - Freitag von 08:00 - 17:00 Uhr zur Verfügung

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!