Disponible en una variedad de tamaños, la serie Easy Rack está diseñada para ser rápida y fácil de instalar, mientras que es simple de escalar, personalizar y agregar accesorios. Ofrece un sistema de rack de alta calidad y rentable para una amplia gama de aplicaciones de misión crítica, incluidos armarios de red, computación periférica & entornos industriales, así como centros de datos en la nube & de colocación. Los Easy Rack son totalmente personalizables y están disponibles en diversas alturas, anchos y profundidades, que van desde unidades de 24U a 48U, hasta anchos de 600 mm y 800 mm, y variaciones de 800 mm a 1200 mm de profundidad. La diversa gama también incluye sistemas de racks con o sin laterales; así como una opción de presentación plana para una entrega fácil a los sitios con desafíos de implementación, como con limitaciones de espacio o altura. Los Easy Rack son fáciles de elegir, instalar y personalizar con otros componentes, incluida la serie Easy Rack PDU de reciente lanzamiento y con múltiples funciones. Además, los Easy Rack son totalmente compatibles con el software de gestión de TI EcoStruxure de Schneider Electric, que es abierto, interoperable y agnóstico del proveedor. Ello permite el monitoreo remoto de la infraestructura de TI en las instalaciones y distribuida desde cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo.