Nasze marki

Image

Broszura Smart-UPS Ultra 230V do 5kW

Najczęściej wybierana marka zasilaczy UPS przedstawia przyszłość systemów zasilania bezprzerwowego. APC Smart-UPS Ultra to najmniejszy i najlżejszy na rynku UPS o mocy 3kW i 5kW, wyposażony w akumulatory litowo-jonowe. Zapewnia wydajną ochronę zasilania, dzięki 3-krotnie dłuższej żywotności akumulatorów.

Data: 21 kwietnia 2023 | Typ: Broszura
Języki: polski | Wersja: v1.0
Referencja dokumentu: APC_Smart-UPS_Ultra_230V

Files

File Name
PL_APC Smart-UPS Ultra up to 5kW 230V Brochure_998-22621670.pdf

Broszura Smart-UPS Ultra 230V do 5kW

Najczęściej wybierana marka zasilaczy UPS przedstawia przyszłość systemów zasilania bezprzerwowego. APC Smart-UPS Ultra to najmniejszy i najlżejszy na

Data: 21 kwietnia 2023
Typ: Broszura
Języki: polski
Wersja: v1.0

Files

File Name
PL_APC Smart-UPS Ultra up to 5kW 230V Brochure_998-22621670.pdf

Produkty pokrewne

  • Gamy produktów:
  • Smart-UPS , Akcesoria do Smart-UPS , Systemy akumulatorowe Smart-UPS , Smart-UPS Ultra