Consultar las preguntas frecuentes

ProtectNet surge performance ratings

Fecha de publicación: 11 June 2019

Issue:

ProtectNet surge performance ratings

Product Line:

ProtectNet - P10B2, P10BT, PTR, PNet1, PNet1GB, PNet4, PTel2, PTel1-4, PS9-DTE, and PS9-DCE, PSP25, PDigiTel, PS25-DTE, and PS25-DCE

Environment:

N/A

Cause / Resolution:
 
ProtectNet Model Mode Standoff voltage Breakover voltage Let-through voltage Peak surge current
P10B2 Line-line
Line-ground
6 Vdc
500 Vrms
8 Vdc
700 Vrms
< 50 Vpk
< 400 Vpk
6,900 A
250 A
P10BT Line-line
Line-ground
6 Vdc
1,500 Vrms
8 Vdc
1,800 Vrms
< 50 Vpk
< 1,700 Vpk
6,900 A
250 A
PTR Line-line
Line-ground
6 Vdc
500 Vrms
8 Vdc
700 Vrms
< 50 Vpk
< 400 Vpk
6,900 A
250 A
PNet1 Line-line
Line-ground
6 Vdc
1,500 Vrms
8 Vdc
1,800 Vrms
< 50 Vpk
< 1,700 Vpk
6,900 A
250 A
PNet1GB Line-line
Line-ground
6 Vdc
1,500 Vrms
60 Vdc
1,800 Vrms
< 50 Vpk
< 4,000 Vpk
6,500 A
250 A
PNet4 Line-line
Line-ground
6 Vdc
1,500 Vrms
8 Vdc
1,800 Vrms
< 50 Vpk
< 1,700 Vpk
6,900 A
250 A
PTel2 metallic
longitudinal
220 Vdc
200 Vdc
260 Vdc
260 Vdc
< 325 Vpk
< 325 Vpk
150 A
150 A
PTel1-4 metallic
longitudinal
220 Vdc
200 Vdc
260 Vdc
260 Vdc
< 325 Vpk
< 325 Vpk
150 A
150 A
PS9-DTE, and PS9-DCE Line-line
Line-ground
28 Vdc
28 Vdc
36 Vdc
36 Vdc
< 60 Vpk
< 60 Vpk
200 A
200 A
PS25-DTE, and PS25-DCE Line-line
Line-ground
28 Vdc
28 Vdc
36 Vdc
36 Vdc
< 60 Vpk
< 60 Vpk
200 A
200 A
PSP25 Line-line
Line-ground
15 Vdc
15 Vdc
16 Vdc
16 Vdc
< 90 Vpk
< 90 Vpk
200 A
200 A
PDigiTel Metallic
Longitudinal
65 Vdc
65 Vdc
80 Vdc
80 Vdc
<60Vpk
<60Vpk
250A (8/20uS)
250A (8/20uS)

 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.