Наші бренди

Якісне ігрове обладнання дасть вам змогу уникнути несправедливих покарань

Overwatch®

Втрата 50 очок рейтингу навички блокування на час від 10 хвилин до цілого сезону

League of Legends®

Втрата від 3 до 10 очок ліги блокування на 10–20 хвилин

CS:GO®

Нарахування порушення блокування на час від 30 хвилин до 7 днів

Щоб таке ДБЖ для ігор і навіщо воно геймерам?

ДБЖ – це абревіатура від «джерело безперебійного живлення». Пристрій виконує одну важливу функцію, а саме захищає ігрове обладнання від стрибків напруги. У разі збою електропостачання ДБЖ негайно почне живити ваш Xbox, PlayStation або PC і захистить від небезпечних рівнів напруги, які можуть пошкодити ваше дороге ігрове обладнання. ДБЖ – це важливий пристрій для ігор, який захищатиме вашу ігрову систему від пошкоджень і несподіваних збоїв живлення. ДБЖ дасть вам час зберегти гру чи завершити онлайн-матч, щоб уникнути покарання за вихід із гри.
apc back ups

Надійне живлення для ігрових пристроїв навіть у разі вимкнення електропостачання

Захист

Акумулятори резервного живлення для ігор захистять вашу дорогу ігрову систему від більш ніж 7 видів збоїв електропостачання.

Зв’язок

Після безпечного виходу з гри ДБЖ продовжить живити ваш маршрутизатор або модем, даючи вам змогу залишатись у мережі та грати в ігри на своєму мобільному чи навіть дивитися фільми онлайн.

Продовження гри

Збій живлення? Не хвилюйтесь. Продовжуйте гру, щоб завершити свій матч чи перемогти боса. Заберіть нагороду, яку інакше могли б втратити.

APC стане в пригоді в скрутну хвилину

Захист, потужність, перемога. Чого варте ігрове обладнання без живлення? Щоб проявити себе, вам знадобиться якісне ігрове обладнання та джерело безперебійного живлення APC для ігор, адже навіть в екстреній ситуації APC неодмінно збереже ваш зв’язок із цифровим світом.
Підготуйтеся зараз

Потрібна допомога?

Служба підтримки

Отримайте відповіді самостійно, спробувавши наші інструменти цифрової підтримки.

Пошук відповідей на запитання

Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.

Як придбати?

Легко знайдіть найближчого торгового посередника або дистриб’ютора APC у вашому регіоні.

Знайдіть свій замінний акумулятор

Знайдіть оригінальний замінний акумулятор APC для вашого ДБЖ.

Зв’яжіться з нами

Зв’яжіться з нами, щоб отримати допомогу у виборі потрібного продукту або щодо усунення несправностей і встановлення. Понеділок-П'ятниця з 9:00 по 18:00.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!