Стоякові пристрої розподілу живлення
Переглянути за лінійками (10)
Базові блоки розподілу живлення (БРЖ) NetShelter
NetShelter Basic Rack PDUs - Надійний розподіл живлення Найкраща пропозиція для простого розподілу живлення
Part of NetShelterПереглянути продуктиБазові стійкові БРЖ Easy
Базові стійкові БРЖ Easy (Easy Basic PDU ) – це надійні стійкові блоки розподілу живлення (БРЖ), які є більшим, ніж лише блок розеток для серверної або мережевої стійки. Надійниі, прості у використанні та високоефективні БРЖ.
Part of Easy SeriesПереглянути продуктиВимірювальні стоякові БРЖ NetShelter
Вимірювальні стоякові БРЖ забезпечують дистанційний моніторинг споживаної потужності в реальному часі. Налаштовувані сигнали сповіщають про можливі перевантаження до збоїв у IT-середовищі. Не проґавте незаплановане перенавантаження
Part of NetShelterПереглянути продуктиПереглянути за лінійками (7)
Понижувальний трансформатор
Понижувальний трансформатор перетворить висока вихідна напруга (~208 В або ~200 В) у низьке (~120 В або ~100 В) для апаратури, розрахованої на низьковольтне живлення. Мережні шнури IEC із фіксацією для ІТ-середовища
Переглянути продуктиКомутовані стоякові БРЖ NetShelter
Комутовані стоякові БРЖ забезпечують розширене керування навантаженням, циклічне ввімкнення/вимкнення на рівні розетки, відкладене послідовне увімкнення й керування використанням розеток. Візьміть ІТ-устаткування у стояках під свій контроль
Part of NetShelterПереглянути продуктиСтоякові БРЖ NetShelter, вимірювання на рівні розеток
Стоякові БРЖ із вимірюванням на рівні розеток здійснюють дистанційний моніторинг у реальному часі для розширеного керування енергоспоживанням ЦОДу. Світовий лідер у виробництві засобів розподілу живлення тепер пропонує технологію вимірювання за розетками!
Part of NetShelterПереглянути продуктиМережні шнури для ІТ-середовища NetShelter
Широкий асортимент мережних шнурів для різноманітного ІТ-устаткування. Мережні шнури IEC із фіксацією для ІТ-середовища
Part of NetShelterПереглянути продуктиПриладдя для стоякових БРЖ
Фіксатори з'єднань і комплекти кронштейнів для установки блоків розеток у вертикальному положенні завершують асортимент рішень розподілу живлення для монтажних стояків Приладдя може працювати з великою кількістю стояків і фіксаторів з’єднань різних виробників для забезпечення сумісності зі стояками й шафами NetShelter.
Part of NetShelterПереглянути продуктиВимірювальні стійкові БРЖ Easy
Вимірювальні стійкові блоки розподілу живлення Easy Metered (Rack PDU) забезпечують віддалений моніторинг у реальному часі енергоспоживання підключених навантажень, більше функцій, ніж звичайний БРЖ. Не проґавте незаплановане перенавантаження
Part of Easy SeriesПереглянути продуктиКомутовані стійкові БРЖ Easy
Комутовані стійкові блоки розподілу живлення (БРЖ) Easy забезпечують вмикання/вимкнення розеток, розширене керування живленням, моніторинг навантаження, більше функцій, ніж у розподілювача живлення. Забезпечення контролю над вашим стійковим ІТ-обладнанням
Part of Easy SeriesПереглянути продукти