Стоякові системи
Переглянути за лінійками (24)
Easy Micro Data Center (мікро-цод)
Попередньо налаштована платформа Micro Data Center, розроблена для задоволення основних потреб розподілених ІТ-застосувань у різноманітних комерційних середовищах. Частина пропозицій серії Easy. Зробіть мікроцентр обробки даних простим, доступним і відмовостійким.
Part of Easy SeriesПереглянути продуктиEasy Rack
Easy Racks - це надійні і доступні за ціною ІТ-шафи з перевіреною конструкцією і основними функціями, які застосовні в якості серверних і мережевих стійок, а також для додатків крайових обчислень. Надійні та доступні ІТ-шафи для серверних і мережевих стійок із перевіреним дизайном та основними функціями, що робить їх простими, швидшими у розгортанні та простішими у застосуванні від центрів обробки даних до комутаційних приміщень.
Part of Easy SeriesПереглянути продуктиEcoStruxure Micro Data Centers
Цілісна ІТ-інфраструктура в автономному корпусі для захисту важливих застосувань. Містить: засоби розподілу живлення, ДБЖ та засоби контролю параметрів середовища Швидкі в розгортанні, безпечні, стандартизовані та економічні
Part of EcoStruxure Data Center SolutionsПереглянути продуктиПереглянути за лінійками (3)
Контейнеризація коридорів NetShelter Aisle Containment
Системи ізоляції гарячого та холодного повітря, розроблені для максимальної передбачуваності, потужності та ефективності охолодження на рівні стійки, ряду чи кімнати. Інтелектуальні рішення щодо ізоляції повітря, які захищають критично важливе ІТ-обладнання та персонал.
Part of NetShelterПереглянути продуктиКонтейнеризація NetShelter Pod
Cистеми ізоляції гарячого та холодного повітря, розроблені для максимальної передбачуваності, потужності та ефективності охолодження на рівні стійки, ряду чи кімнати. Інтелектуальні рішення щодо ізоляції повітря, які захищають критично важливе ІТ-обладнання та персонал.
Part of NetShelterПереглянути продуктиКонтейнеризація для шаф NetShelter
Системи ізоляції гарячого та холодного повітря, розроблені для максимальної передбачуваності, потужності та ефективності охолодження на рівні стійки, ряду чи кімнати. Інтелектуальні рішення щодо ізоляції повітря, які захищають критично важливе ІТ-обладнання та персонал.
Part of NetShelterПереглянути продуктиПереглянути за лінійками (7)
Мережеве підключення
Рішення з мережевої інфраструктури та інфраструктури з’єднань для центрів обробки даних: роз’єми RJ45; комутаційні панелі; мідні кабелі локальної мережі та сполучні шнури; терміновані оптоволоконні... Високопродуктивна структурована кабельна система, яка забезпечує зручний монтаж, надійність, гнучкість і ефективність
Переглянути продуктиАксесуари Easy Rack
Аксесуари Easy Rack Аксесуари Easy Rack забезпечують повне рішення, включаючи кабельні менеджери, полиці, панелі-заглушки, кронштейни для кріплення БРЖ та лоток вентиляторів.
Part of Easy SeriesПереглянути продуктиNetShelter Airflow Management
Приладдя для стояків, яке підвищує ефективність охолодження, запобігаючи рециркуляції повітря та зменшуючи перетікання повітря обхідними шляхами. Провідне в галузі, спеціалізоване стоякове приладдя для підвищення ефективності охолодження та теплових потужностей та підтримання розділення гарячих і холодних коридорів.
Part of NetShelterПереглянути продуктиNetShelter Cable Management
Широкий вибір приладдя, призначеного для впорядкування силових кабелів і кабелів у стояковому устаткуванні. Надійне стоякове приладдя, що впорядковує кабельне господарство та забезпечує завершеність стоякових систем із краще оптимізованим керуванням потоками повітря та проведенням кабелів.
Part of NetShelterПереглянути продуктиNetShelter Shelving & Mounting Accessories
Монтажне приладдя для полегшення встановлення ІТ-устаткування й закріплення стояків на місці. Найбільш широкий вибір монтажних елементів для стоякового приладдя та закріплення устаткування у стояках і шафах NetShelter.
Part of NetShelterПереглянути продуктиNetShelter Enclosure Components
Компоненти стоякової архітектури, які можна додати до наявних стояків у разі змінення вимог. Замінні стоякові компоненти забезпечують підтримку в разі змінення вимог до NetShelter, найнадійнішої платформи для стояків і шаф.
Part of NetShelterПереглянути продуктиКомутаційні панелі
Комутаційні панелі, вироблені відповідно до вимог галузевих стандартів, підтримають безперебійну роботу вашої мережі. Найбільш широкий вибір монтажних елементів для стоякового приладдя та закріплення устаткування у стояках і шафах NetShelter.
Part of NetShelterПереглянути відомостіПереглянути за лінійками (3)
NetShelter Rack LCD Consoles
Консольний блок для стояка (1U) із клавіатурою, мишею та РК-монітором Оптимізація використання простору стояків. Максимум інформації про роботу системи.
Part of NetShelterПереглянути продуктиNetShelter KVM Switches
Перемикачі для серверів спроектовані з урахуванням вимог підвищення рівнів готовності й адміністрованості Доступ до ваших серверів із цього приміщення або з іншого краю світу.
Part of NetShelterПереглянути продуктиNetShelter Ethernet Switches
Високопродуктивна комутаційна технологія для підтримки мережної інфраструктури. Потужні комутаційні можливості доповнюють широкий вибір стоякового приладдя NetShelter.
Part of NetShelterПереглянути продуктиПереглянути за лінійками (8)
Integrator Ready Racks
NetShelter server rack with shock pallet designed for system integration to enable fast and easy deployment of fully integrated IT solutions ensuring deployment at the speed of business! Найширший асортимент стійок і шаф для інтеграції стійок, а також найкращі у галузі показники динамічних навантажень для транспортування серверних стійок, завдяки чому вони витримують навіть найважчі навантаження!
Part of NetShelterПереглянути відомостіNetShelter Wall-mount Enclosures
Globally available wall rack ideal for server rack and network rack applications including servers, network switches, and patch panels required for Edge computing. Рішення для розгортання ІТ в непристосованих умовах
Part of NetShelterПереглянути продуктиЗахищені шафи NetShelter
Захищені шафи NetShelter зі ступенем захисту IP та NEMA для захисту чутливого ІТ-обладнання від пилу і вологи. Створено для надійного захисту IT та OT
Part of NetShelterПереглянути продуктиNetShelter SX Enclosures
Шафа для ІТ-устаткування, оптимізована для простого встановлення, прокладання кабелів, інтегрованого розподілу живлення та найпотужнішого повітряного потоку. Найуніверсальніший у світі апаратурний стояк, яких продано вже понад 1 мільйон!
Part of NetShelterПереглянути продуктиNetShelter SV Enclosures
Універсальні шафи для ІТ-устаткування з базовим оснащенням для виконання фундаментальних вимог і розташування ІТ-устаткування стоякового виконання в різних областях використання. Надійні шафи випробуваної конструкції, які мають необхідне оснащення навіть для найжорсткіших умов експлуатації.
Part of NetShelterПереглянути продуктиNetShelter CX Enclosures
Готове шумозахищене серверне приміщення, яке дає змогу розгорнути ІТ-системи будь-де та будь-коли, заощадивши місце, кошти та час. Рішення для розгортання ІТ в непристосованих умовах
Part of NetShelterПереглянути продуктиNetShelter Specialty Enclosures
Шафи для ІТ-устаткування, розраховані на певні середовища та області застосування Гнучкі платформи стояків і шаф можуть задовольнити унікальні потреби у стояковому просторі в ЦОДі та за його межами.
Part of NetShelterПереглянути відомостіNetShelter Open Frame Racks
Відкриті стояки для зручного доступу до ІТ-устаткування та кабелів. Економічний монтаж у стояки від найнадійнішого виробника стоякового устаткування APC для мережевих комутаторів, комутаційних панелей та великої кількості кабелів у мережевих вузлах і шафах.
Part of NetShelterПереглянути продукти