Збільшений удвічі термін служби акумуляторів, зменшення витрат на обслуговування та швидше встановлення. Smart-UPS On-Line з літій-іонними акумуляторами дають змогу заощадити до 58 % на сукупній вартості володіння.* Ідеально підійде для ваших новітніх комп’ютерних систем!
Чому саме APC Smart-UPS On-Line з літій-іонними акумуляторами?

Збільшений удвічі термін служби акумуляторів ДБЖ
Літій-іонні акумулятори для ДБЖ мають удвічі більший ресурс порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами з клапанним регулюванням. 8–10 років порівняно з 3–5 роками.

Простіше й швидше встановлення
Маса літій-іонних акумуляторів менше за масу свинцево-кислотних акумуляторів із клапанним регулюванням майже на третину, що спрощує процес установлення.

Триваліший термін служби за більш високих температур
Літій-іонні акумулятори для ДБЖ розраховані на роботу за температури до 40 °C.

Дистанційний моніторинг ДБЖ
Використовуючи плату мережевого керування, APC SmartConnect** або EcoStruXure™ ІТ, ** ви завжди та всюди зможете слідкувати за роботою пристрою з будь-якого розумного пристрою.

Економія на сукупній вартості володіння (до 58 %)
Збільшений термін служби акумуляторів ДБЖ зменшує витрати на технічне обслуговування й заміну акумуляторів, даючи змогу заощадити до 58 % на сукупній вартості володіння.

Збільшений час роботи
Можливість використання до 10 зовнішніх літій-іонних акумуляторних блоків живлення для збільшення тривалості автономної роботи.
Чому саме ДБЖ із літій-іонним акумулятором?
Smart-UPS із літій-іонними акумуляторами – ефективність понад усе. Ми співпрацюємо з провідними виробниками елементів живлення й субпідрядниками, які пропонують літій-іонні акумулятори, що пройшли сертифікацію UL: IEC62133, UL1973 (розділи 5.7 і 5.8), UN38.3
*На основі попередніх даних, 2019 рік. Це не є гарантією майбутнього функціонування чи функціонування в певних умовах.
**Наявність необхідно перевіряти залежно від країни.
**Наявність необхідно перевіряти залежно від країни.
Виникли запитання?
З’ясуйте, чому саме Smart-UPS із літій-іонним акумулятором підходить саме вам.