EcoStruxure Micro Data Center R Serisi; toz, nem, sıcaklık ve maruziyet değişkenliğinin yüksek olduğu zorlu ve kontrolsüz ortamlar için idealdir.
R Serisi Mikro Veri Merkezleri ne içindir?
R Serisi; depolar, fabrika katları, tesisler ve diğer zorlu konumlar gibi sert ortamlar için tasarlanmıştır. Kapalı bölmelere, aktif soğutma seçeneklerine ve gelişmiş güvenlik ve filtreleme özelliklerine sahiptir.
Aşağıdaki özelliklere sahip Ortamlar için idealdir:
Yüksek toz sorunu olan
Yüksek nem sorunu olan
Aşırı sıcaklık değişimleri bulunan
Düşük gürültü sorunu bulunan
Seçenekler ve Konfigürasyonlara göz atın
EcoStruxure Micro Data Center R Serisi son derece yapılandırılabilir niteliktedir ve ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli seçeneklerle sunulur.
Kritik IT varlıklarını, arıza sürelerine neden olan kötü amaçlı kazalara veya çevresel olaylara karşı koruyun. Ultra güvenli kabin seçenekleri, uzaktan izleme ve kontrol ile cihaz düzeyinde siber güvenlik sağlayın.
Dağıtımı Kolay
Daha hızlı edge kurulumları ve onaylanmış referans tasarımlarıyla sorunları azaltın. Konfigürasyon ve kurulumu basitleştirmenize yardımcı olacak yenilikçi, sınıfının en iyisi tasarım araçlarından yararlanın. Lider IT teknolojisi iş ortaklarımız ve ortaklıklarımızla birlikte rahatça çalışın.
Uzaktan Yönetilebilir
Pahalı servis çağrıları ve lokasyon bazlı IT personeli ihtiyacını azaltın. Tüm mikro veri merkezlerinizde 7 gün 24 saat güvenlik ve uzaktan görünürlük sağlayan bulut tabanlı platformumuz EcoStruxure IT'yi seçin.
İş ortağı programımız yeni fırsatlar sunabilir
Güvenilir bir danışman olun.
Mikro veri merkezi yönetimi de dahil olmak üzere yeni katma değerli Edge Bilişim yönetim hizmetleriyle kendinizi güvenilir bir danışman olarak konumlandırın.
LEC aracımız, satın almadan önce Edge Bilişim çözümlerinizi tasarlamanıza yardımcı olur ve hizmet ticari referanslarımızı içerir. LEC'ye erişmek için iş ortağı portalınızda oturum açın.