C Serisi Mikro Veri Merkezleri ne içindir?
C Serisi; ofisler, perakende alanları, stok odaları, sağlık hizmetleri veya eğitim tesisleri, fabrika denetim odaları ve hafif depolama alanları gibi ticari ortamlar için tasarlanmıştır.
Aşağıdaki özelliklere sahip Ortamlar için idealdir:
Nem sorunu bulunmayan
Hafif ila Orta düzeyde sıcaklık değişimleri olan
Gürültü sorunu bulunan
Yenilikler

Akıllı eko soğutmalı 43U
IT odanızı değiştirin ve en büyük, tam donanımlı modelimizle %20 daha kısa sürede sermaye giderinden %48'e varan tasarruf sağlayın.

Düşük profilli 6U duvar montajı
Satışa sunuldu! Dışı küçük. Geniş derinlikli ekipmanlar için yeterince büyük. Ticari alan için ideal ancak hafif endüstriyel alanlar için yeterince sağlamdır.

Nasıl satın alırım?
İş ortağı mısınız?
Şimdi Yapılandır'a tıklayın. Muhafaza seçin. Seçenekleri belirleyin. Sepete ekleyin.
İş ortağı değil misiniz?
Muhafazalara göz atın veya fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.

EcoStruxure Micro Data Center
EcoStruxure Micro Data Center C Serisi son derece yapılandırılabilir niteliktedir ve ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli seçeneklerle sunulur.
Teknik Özellikleri Görüntüle

Easy Micro Data Center
Easy Micro Data Center C Serisi, maliyet bilincine sahip müşteriler için üretilmiştir. Hızlı seçim ve yapılandırma için odaklanmış seçeneklerle güvenilirlikten ödün vermez.
Broşürü Görüntüle
Satın almaya hazır mısınız?
C Serisi çözümünüzü tasarlamanıza yardımcı olalım.
Kesinlik ve Basitlik Sağlayın
Fiziksel Olarak Güvenli
Kritik IT varlıklarını, arıza sürelerine neden olan kötü amaçlı kazalara veya çevresel olaylara karşı koruyun. Ultra güvenli kabin seçenekleri, uzaktan izleme ve kontrol ile cihaz düzeyinde siber güvenlik sağlayın.
Dağıtımı Kolay
Daha hızlı edge kurulumları ve onaylanmış referans tasarımlarıyla sorunları azaltın. Konfigürasyon ve kurulumu basitleştirmenize yardımcı olacak yenilikçi, sınıfının en iyisi tasarım araçlarından yararlanın. Lider IT teknolojisi iş ortaklarımız ve ortaklıklarımızla birlikte rahatça çalışın.
Uzaktan Yönetilebilir
Pahalı servis çağrıları ve lokasyon bazlı IT personeli ihtiyacını azaltın. Tüm mikro veri merkezlerinizde 7 gün 24 saat güvenlik ve uzaktan görünürlük sağlayan bulut tabanlı platformumuz EcoStruxure IT'yi seçin.
Bir iş ortağı mısınız?

Kârınızı artırın.
Mikro veri merkezi yönetimi de dahil olmak üzere yeni katma değerli edge yönetim hizmetleriyle kendinizi güvenilir bir iş ortağı olarak konumlandırın.
Edge Bilişime Yönelik Tasarım
LEC aracımız satın almadan önce edge çözümleri tasarlamanızı (ve hizmet SKU'larımızı eklemenizi) sağlar. LEC'ye erişmek için iş ortağı portalınızda oturum açın.

İş ortağı olun.
Hizmet tekliflerinizi genişletin ve saygınlığınızı artırın. APC Partner Program'e katılın ve işinizi farklı kılın.