Markalar

APC Yedek Batarya Kartuşu #17, 2 yıl Garantili

RBC17

notification_ok
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
arrow2_down

Teknik Özellikler

Genel bakış
Teslim süresiGenellikle Stokta Bulunur
Ana
kabloların sayısı1
pil tipiKurşun-asit batarya
tedarik edilen ekipmanGerekli tüm konnektörler
Akü geri dönüşüm rehberi
Yeniden kullanılabilir ambalajlama
Montaj Kılavuzu
Fiziksel
RenkSiyah
Yükseklik6,5 cm
Genişlik9,4 cm
Derinlik15,1 cm
Ürün ağırlığı2,59 kg
Montaj TipiNot rack-mountable
USB compatibleNo
Çıkış
pil kapasitesi9,0 AH
Ortama dair
çalışma için ortam hava sıcaklığı0…40 °C
çalışma yüksekliği0...10000 ft
bağıl nem0…95 %
Depolama ortam koşulları-15…45 °C
depolama yüksekliği0,00…15240,00 m
Depolama Bağıl Nemi0…95 %
Aküler& Çalışma Zamanı
Akü Yerleştirmeİç Akü
Boş Batarya Yuvaları0
Önceden Takılı Aküler0
Cihaz MontajıTek akü rafı
battery voltage12 V
RBC Miktarı1
Paketleme üniteleri
Paket ağırlığı (Lbs)2,86 kg
Paket 1 Yükseklik8,9 cm
Paket 1 genişliği17,5 cm
Paket 1 Uzunluk21,3 cm
Paketteki birim sayısı 3240
Sözleşme garantisi
Garanti1 yıl, tamir veya değiştirme
arrow2_down

Sürdürülebilirlik

Green premium brand logo
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir. Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
Daha fazla bilgiarrow2_left
Kaynak performansı

Take-back program available

notification_ok

REACh Düzenlemesi

EU RoHS Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

EU RoHS Bildirisi

Döngüsellik Profili

arrow2_down

Belgeler

arrow2_down

Yazilimlar ve Sürümler

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Teknik SSS'lerimize göz atın!

En sık sorulan soruların yanıtlarını kolayca bulun.