Markalar

APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, IEC Soket

BX1400UI

notification_critical
information_stroke
  • Satış Sonu Bildirisi ne anlama geliyor?

    Ticarileştirmenin sona ermesi, APC'in bu referans için teklif kabul edeceği son gün anlamına gelir. Ancak, Satış Sonrası Hizmetler (onarım, yedek parçalar vb.) kullanım ömrü sonuna kadar devam edecektir.

  • Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

    Ülkenizdeki günün 24 saati hizmet veren Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

notification_critical
information_stroke
  • Standart hizmetin sona ermesi ne anlama geliyor?

    Standart hizmetin sona ermesi, APC'in size bakım hizmetleri (onarım, yedek parçalar vb.) sağladığı son gün anlamına gelir.

  • Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

    Bize Ulaşın. Müşteri Hizmetleri Merkezi günün 24 saati hizmetinizde

Önerilen değişiklikler

BX1400UI şununla değiştirilmiştir:
notification_ok
Yedek pil (1) mevcuttur
notification_ok
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Green Premium™
Enerji Verimliliği
Take-back
Saydamlık
RoHS/REACh
Enerji Verimliliği
Take-back
Saydamlık
RoHS/REACh
arrow2_down
arrow2_down

Teknik Özellikler

Genel bakış
Teslim süresiGenellikle Stokta Bulunur
Ana
Yük için çalışma süresi
W
information_circle
UPS tarafından korunacak olan tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) girin. Bu, elektriğin tamamen kesildiği durumlarda cihazlarınızın yaklaşık çalışma süresini hesaplamak için kullanılacaktır. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.
Min-maks.: 70-700 W
Kullanılan Maksimum Kapasite
information_circle
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.
Main Input Voltage230 V
W cinsinden nominal güç700 W
VA cinsinden nominal güç1400 VA
output connection type6 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
kablo uzunluğu1,22 m
kabloların sayısı1
pil tipiKurşun-asit batarya
Genel
sağlanan ekipmankullanım kılavuzu
product web sub-familyEntry level
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
Fiziksel
renkSiyah
Yükseklik21,5 cm
Genişlik13 cm
derinlik33,6 cm
Ürün ağırlığı12 kg
Mounting preferenceNo preference
Montaj TipiNot rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleYes
Giriş
ağ frekansı50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama
giriş gerilimi limitleri150...280 V
Maksimum Giriş Akımı6 A
anahtarlama akım kapasitesi10 A
giriş koruma tipi3-kutuplu devre kesici
Input current6 A (1 faz)
Input Power Factor at Full Load0,5
Çıkış
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)700 W
çıkış frekansı50/60 Hz +/- 1 Hz senk’den ana girişe
50/60 Hz +/- 1 Hz senk yok
TopolojiHat Etkileşimli
Dalgaformu TipiBir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma
Maximum configurable power in VA1400 VA
Transfer Süresi8ms tipik : 10 ms maksimum
Uyumluluk
Ürün sertifikalarıA-Tick
C-Tick
CE
Telepermit
Ortama dair
Nominal çalışma ortam sıcaklığı0…40 °C
bağıl nem0…95 % yoğuşmasız
çalışma yüksekliği0...10000 ft
Depolama ortam koşulları-15…40 °C
Depolama Bağıl Nemi0…95 % yoğuşmasız
depolama yüksekliği0,00…9144,00 m
akustik seviyesi45 dBA
Aküler& Çalışma Zamanı
Çalışma SüresiView Runtime Graphaction_new_window
VerimlilikView Efficiency Graphaction_new_window
Önceden Takılı Aküler0
Boş Batarya Yuvaları0
Tipik şarj zamanı8 h
Battery voltage24 V
pil kapasitesi7,0 AH
Akü Şarj Gücü (Watts)21 W rated
Battery power in VAH165 VAh capacity
168 VAh runtime
pil ömrü2…5 yr
Yedek pilAPCRBC113action_new_window
Arttırılabilir Çalışma Zamanı0
İletişim & Yönetim
control panelLED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarmAlarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Dalgalanma Koruma and Filtreleme
Darbe Gerilim Koruma Derecesi273 J
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height29,5 cm
Package 1 Width44 cm
Package 1 Length24,5 cm
Package 1 Weight12,94 kg
SCC1410731304315954
Sözleşme garantisi
Garanti2 yıl, tamir veya değiştirme
arrow2_down

Sürdürülebilirlik
Green Premium™

Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir. Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
Daha fazla bilgiarrow2_left
arrow2_down

Belgeler

arrow2_down

Yazilimlar ve Sürümler

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Teknik SSS'lerimize göz atın!

En sık sorulan soruların yanıtlarını kolayca bulun.