


APC Enerji Tasarruflu Yedek-UPS Pro 900, 230V
BR900GI
Üretimden kaldırılma tarihi:17 Ocak 2022
Hizmet yakında şu tarihte sona eriyor:30 Eylül 2026
Önerilen değişiklikler
Yedek pil (1) mevcuttur
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Uyumlu Yazılım
Teknik Özellikler
Teslim süresi | Genellikle Stokta Bulunur |
---|
Yük için çalışma süresi WUPS tarafından korunacak olan tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) girin. Bu, elektriğin tamamen kesildiği durumlarda cihazlarınızın yaklaşık çalışma süresini hesaplamak için kullanılacaktır. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır. Min-maks.: 54-540 W | |
---|---|
Kullanılan Maksimum Kapasite Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi. | |
Main Input Voltage | 230 V |
W cinsinden nominal güç | 540 W |
VA cinsinden nominal güç | 900 VA |
output connection type | 4 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers |
kabloların sayısı | 1 |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
sağlanan ekipman | Yazılım içeren CD 1, Çıkarılabilir IEC Güç Kablosu kullanım kılavuzu USB kablosu Garanti kartı |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
renk | Siyah |
---|---|
Yükseklik | 25 cm |
Genişlik | 10 cm |
derinlik | 38,2 cm |
Ürün ağırlığı | 10,72 kg |
Mounting preference | No preference |
Montaj Tipi | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
---|---|
giriş gerilimi limitleri | 156...300 V ayarlanabilir 176...294 V |
Maksimum Giriş Akımı | 8 A |
anahtarlama akım kapasitesi | 10 A |
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 540 W |
---|---|
çıkış frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe 50/60 Hz +/- 1 Hz senk yok |
tepe faktörü | 3 : 1 |
Topoloji | Hat Etkileşimli |
Dalgaformu Tipi | Bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma |
baypas tipi | Dahili baypas |
Maximum configurable power in VA | 900 VA |
Transfer Süresi | 8ms tipik : 10 ms maksimum |
Ürün sertifikaları | A-Tick C-Tick CE |
---|---|
İşaretleme | GS Mark |
Ekipman Koruma Politikası | Ömür : 200000 AUD Ömür : 150000 Euro Ömür : 75000 GBP |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
---|---|
bağıl nem | 0…95 % |
çalışma yüksekliği | 0...9842 ft |
Depolama ortam koşulları | -15…45 °C |
Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % |
depolama yüksekliği | 0,00…14999,82 m |
akustik seviyesi | 45 dBA |
Çalışma Süresi | View Runtime Graph |
---|---|
Verimlilik | View Efficiency Graph |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 8 h |
RBC Miktarı | 1 |
Battery voltage | 24 V |
pil kapasitesi | 7,0 AH |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 20 W rated |
Battery power in VAH | 157 VAh runtime |
pil ömrü | 3…5 yr |
Yedek pil | APCRBC123 |
Battery graph comments | Bu grafik ölçülen gerçek çalışma süresi verilerine dayalıdır. Tüm ölçümler tam dolu yeni bataryalarla ve dengeli direnç gösteren yükle (PF = 1.0) yapılmıştır. Gerçek çalışma süreleri bu grafikteki verilerden farklı olabilir. Gerçek çalışma süreleri batarya yaşı, batarya şarj seviyesi, çevre koşulları ve bağlı yük karakteristikleri gibi farklı değişkenlere bağlıdır. |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 613 J |
---|---|
Filtreleme | Tam zamanlı çok kutuplu gürültü filtreleme: ieee'nin %10'u aşırı gerilim geçişi: sıfır kenetleme cevap zamanı: anlık |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 33,7 cm |
Package 1 Width | 22,5 cm |
Package 1 Length | 48,7 cm |
Package 1 Weight | 11,7 kg |
Unit Type of Package 2 | P12 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 117 cm |
Package 2 Width | 80 cm |
Package 2 Length | 120 cm |
Package 2 Weight | 278,6 kg |
SCC14 | 10731304279591 |
Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme, Avrupa Birliği ülkeleri için 3 yıl onarım veya değiştirme |
---|
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
Daha fazla bilgi
Kaynak performansı
Enerji verimliliği sunan ürün
Take-back program available
Refah performansı
Cıva içermez
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Çevre Beyanı
WEEE

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili
Belgeler
Yazilimlar ve Sürümler
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Teknik SSS'lerimize göz atın!
En sık sorulan soruların yanıtlarını kolayca bulun.
BR900GI şununla değiştirilmiştir: