![APC AR3307X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
![APC AR3307X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3307X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92MVP8_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3307X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92JPXS_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3307X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-929S8X_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3307X610 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-929R84_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
NetShelter SX 48U 600 mm Genişliğinde x 1200 mm Derinliğinde Kapaksız Muhafaza Siyah
AR3307X610
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Sürdürülebilirlik![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
ฉลาก Green PremiumTM คือคํามั่นสัญญาของชไนเดอร์ อิเล็คทริคที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีปะสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน
Green Premium ให้คํามั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Kaynak performansı
Take-back program available
Refah performansı
REACh, SVHC içermez
Toksik ağır metal içermez
Cıva içermez
RoHS muafiyet bilgileri
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Çevre Beyanı
Döngüsellik Profili
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Teknik SSS'lerimize göz atın!
En sık sorulan soruların yanıtlarını kolayca bulun.