






+ 3
UPS Ağ Yönetim Kartı 2, Ortam İzleme, Bant Dışı Erişim ve Modbus
AP9635
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Teknik Özellikler
Teslim süresi | Genellikle Stokta Bulunur |
---|
tedarik edilen ekipman | Yazılım içeren CD Sıcaklık Algılayıcısı Kullanım kılavuzu |
---|
Yükseklik | 3,81 cm |
---|---|
Genişlik | 12,1 cm |
Derinlik | 10,8 cm |
Ürün ağırlığı | 0,14 kg |
Mounting preference | No preference |
Montaj Tipi | Not rack-mountable |
Standartlar | EN 55022 sınıf A FCC Kısım 15 Sınıf A ICES-003 |
---|---|
Ürün sertifikaları | AS/NZS 3548 (C-Tick) Sınıf A GOST VCCI Sınıf A |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5…45 °C |
---|---|
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft |
bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
Depolama ortam koşulları | -15…65 °C |
depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % |
Yetkilendirme | Radius |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 15,9 cm |
Package 1 Length | 23,5 cm |
Package 1 Weight | 0,91 kg |
Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
---|
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in çevre performansı konusunda sınıfının en iyisi ürünleri sunma taahhüdünü gösterir.
Green Premium; en yeni düzenlemelerle uyumluluk ve çevresel etkiler konusunda şeffaflığın yanı sıra döngüsel ve düşük CO2 emisyonlu ürünlerin sözünü verir.
Daha fazla bilgi
Kaynak performansı
Enerji verimliliği sunan ürün
Take-back program available
Refah performansı
Kurşun içermez
Cıva içermez
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Belgeler
Yazilimlar ve Sürümler
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Teknik SSS'lerimize göz atın!
En sık sorulan soruların yanıtlarını kolayca bulun.