Источник бесперебойного питания (ИБП) гарантирует бесперебойное питание для подключенного электронного оборудования. При прерывании питания или перепадах напряжения в допустимых пределах, ИБП мгновенно обеспечивает чистое резервное питание и защиту от скачков напряжения для подключенного чувствительного оборудования.

APC, лидирующий бренд компании Schneider Electric, предлагает модели ИБП для компьютеров и периферийного оборудования, сетей и серверов, а также для центров обработки данных и связанного оборудования.

Нужна помощь в выборе ИБП с резервным источником питания?

Пожалуйста, воспользуйтесь нашей системой для получения индивидуальных рекомендаций по выбору ИБП с резервным источником питания для дома и бизнеса.

Модель для дома: Электронные устройства, которыми вы пользуетесь ежедневно для общения, обеспечения безопасности и досуга, могут повредиться или перестать работать вследствие неожиданного отключения питания, перепадов напряжения или иных проблем с питанием. ИБП обеспечивает бесперебойную работу аккумулятора и защиту электронных устройств, включая:

  • Беспроводное сетевое оборудование (роутеры, модемы)
  • Компьютеры
  • Телевизоры
  • Системы безопасности
  • Игровые консоли
  • Мобильные устройства

Бизнес-модель: Простои, вызванные отключением электроэнергии, всегда вызывают раздражение, однако для частного бизнеса или предприятия они могут еще и вызывать финансовую неустойчивость. Ежегодно отмечаются убытки в миллиарды долларов вследствие простоев, вызванных перебоями питания, которых можно было избежать, используя ИБП. Данные по компаниям из списка Fortune 1000:

  • Средние ежегодные расходы при незапланированных простоях: 1,25–2,5 миллиарда долларов.
  • Средние почасовые расходы при неисправностях в инфраструктуре: 100 000 долларов
  • Средние почасовые расходы при неисправностях важного оборудования: 500 000–1 000 000 долларов

Малый и средний бизнес оказывается в зоне максимального финансового риска вследствие ограниченных возможностей получения прибыли во время простоя.

Электронное оборудование характеризуется максимальными показателями номинальной мощности и полной мощности (в вольт-амперах). Ни тот ни другой показатель не может быть превышен подключенным оборудованием. В ваттах измеряется действительная мощность, потребляемая оборудованием; вольт-амперы являются произведением величины напряжения, используемого для работы оборудования, на силу тока, потребляемую оборудованием.
Номинальная мощность и полная мощность (вольт-ампер) могут значительно отличаться для компьютеров и ИБП, хотя полная мощность всегда равна или выше номинальной мощности. Соотношение номинальной мощности полной мощности называется коэффициентом мощности и выражается либо в количественном (то есть 0,8), либо в процентном виде (то есть 80 %). При подборе ИБП, подходящего под ваши требования, следует прежде всего обратить внимание на коэффициент мощности. Обычно ИБП должен иметь выходную мощность на 20–25 % выше, чем общая мощность, потребляемая каким-либо подключенным оборудованием.
Это зависит от того, какое оборудование вы планируете подключать к источнику резервного питания. Время работы представляет собой время, в течение которого ИБП может подавать питание к подключенному оборудованию в случае прерывания питания. Чем больше единиц оборудования подключено к ИБП, тем меньше показатели времени работы продукта, поэтому важно убедиться в том, что ИБП поставляет питание к основному оборудованию.

На какие основные характеристики нужно обратить внимание при выборе ИБП?

Базовые возможности

Ручная замена аккумуляторов  – повышает доступность продукта, позволяя продвинутым пользователям добавлять новые аккумуляторы и проводить замену старых.
Выходы, рассчитанные на перепады напряжения  – защита вторичного электронного оборудования от перепадов напряжения без снижения мощности аккумулятора, используемой для питания основного электронного оборудования во время отключения питания.
Индикатор повреждений, встроенный в проводку  – светодиодный индикатор, сигнализирующий о возможных проблемах с проводкой в стенных контурах.
Выходы блока трансформаторов с дополнительным пространством  – защита оборудования без блокирования доступа к остальным гнездам.
Автоматическая самодиагностика  – периодическая проверка аккумуляторов, обеспечивающая раннее выявление требующих замены аккумуляторов.

Усовершенствованный

Автоматическое регулирование напряжения (AVR)  – Широкая область применения благодаря настройке нижних и верхних порогов напряжения без использования батарей.
Чистая синусоида на выходе при работе от батареи  – Моделирует сетевое питание для обеспечения наибольшей степени совместимости с использующими активную КРМ (компенсацию реактивной мощности) серверами и чувствительной электроникой.
SmartSlot  – Позволяет настроить параметры ИБП под конкретные условия работы с помощью сетевых карт управления.
Масштабируемое время работы  – Позволяет использовать дополнительное время автономии в соответствии с необходимостью с помощью комплектов внешних батарей.
Стабилизация питания  – Защищает подключаемую нагрузку от всплесков напряжения, ударов молнии и других проблем с электропитанием.

Продвинутый

Настраиваемые пороги переключения  – Максимально увеличивают срок жизни батареи благодаря расширению диапазона входного напряжения или сужению диапазона регулирования выходного напряжения.
Температурная компенсация заряда батареи  – Продлевает срок жизни батареи благодаря регулированию зарядного напряжения в соответствии с температурой батареи.
Интеллектуальное батарейное управление  – Максимально улучшает показатели батарей, их срок службы и надёжность с помощью интеллектуального точного заряда.
Уведомления о возможных неисправностях  – Обеспечивают более ранний анализ потенциальных неисправностей, благодаря чему возможна упреждающая замена компонентов.
Автоматически настраиваемые внешние аккумуляторы  – обеспечивают чистое, бесперебойное питание вместе с увеличением времени работы ИБП.

Многие проблемы с питанием возникают в промышленных электроэнергетических системах, которые, учитывая их протяженность на 1000 километров, могут повреждаться вследствие разнообразных погодных условий, например ураганов, гроз, снега, льда, и наводнений, а также вследствие повреждения оборудования и дорожных аварий.

Для получения дополнительной информации по различным типам проблем с питанием см. информационную статью «Семь типов проблем с питанием».

 

Компьютеры и периферийное оборудование

Системы резервного аккумуляторного питания и защиты от перепадов напряжения для компьютеров, домашних сетей, внешних накопителей, игровых устройств, домашних серверов и прочего.

SmartUPS

Сети и серверы

Энергообеспечение и распределение энергии для простых и продвинутых серверов, систем хранения данных и систем бизнес-коммуникации.

 

Центры обработки данных и дополнительное оборудование

Трехфазная защита питания с полностью интегрированными решениями для промышленных сетей, центров обработки данных, систем целевого назначения и промышленных/производственных процессов.

 

Определённые области применения

Системы защиты питания для определённых однофазных областей применения, в т.ч. в области промышленного контроля, возобновляемой энергии, судоходства, телекоммуникаций и др. конфигураций.

 

Управление ИПБ

ПО, карты сетевого управления и периферийные устройства для управления ИБП и безопасного отключения системы.

 

Запасные аккумуляторы для ИБП

Запасные аккумуляторные картриджи (RBC) для моделей Back-UPS, Smart-UPS и Smart-UPS On-Line.

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!