Matériel de montage

Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.

Les matériels de montage comprennent les étagères légères et renforcées, les supports à boulonner, les plaques de stabilisation, les kits de mise à la masse, les tiroirs pour claviers, les rails de montage et toutes les fournitures associées.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Kit matériel 10-32 Référence AR8005
Produit Rails de support d'équipement pour armoires NetShelter SX 600 mm / SV 600 et 800 mm (largeur) Référence AR8006A
Produit Kit matériel M6 Référence AR8100
Produit Plateau fixe 50 lbs/22,7 kg, noir Référence AR8105BLK
Produit Plateau fixe 250 lbs/114 kg, noir Référence AR8122BLK
Produit Plateau coulissant 100 lbs/45,5 kg, noir Référence AR8123BLK
Produit Tiroir pour clavier 17", noir Référence AR8126ABLK
Produit Tiroir rotatif pour clavier 19", noir Référence AR8127BLK
Produit Plateau coulissant 200 lbs/91 kg, noir Référence AR8128BLK
Produit Kit d'adaptateur de montage 23"-19" Référence AR8150BLK
Produit Entretoise pour racks à 4 montants, 6" de largeur (Qté 2) Référence AR8652

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison