Gestion du câblage

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

Les racks et armoires logent aujourd'hui plus d'équipements que jamais. Cet accroissement de la densité des équipements a rendu encore plus aiguë la nécessité d'une gestion organisée du câblage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du rack. Un câblage mal géré risque de conduire non seulement à son endommagement ou à un remplacement plus long en temps, mais également à des problèmes d'accès ou de circulation de l'air. De cela peuvent résulter des carences dans les performances de votre équipement, voire même des indisponibilités. Ces accessoires offrent toutes les options pertinentes en matière de gestion de câblage, pour répondre aux besoins les plus variés. Les solutions possibles vont du simple anneau avec velcro au passage de câble et à l'échelle, en passant par les dispositifs d'organisation verticale ou horizontale.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Chemin de câbles, 750 mm Référence AR8571
Produit Cache perforé, chemin de câbles, 300 mm Référence AR8573
Produit Cache perforé, chemin de câbles, 600 mm Référence AR8574
Produit Cache perforé, chemin de câbles, 750 mm Référence AR8575
Produit Kit de support pour échelle, chemin de câbles Référence AR8576
Produit Anneau, protection de pointe pour NetShelter et accessoires, PVC, largeur de 4 m Référence AR8579
Produit Chemins de câbles, fond ouvert, 300 mm Référence AR8580
Produit Kit d'adaptation de chemin de câbles pour conduits Nexus 7018 Référence AR8585
Produit Gestionnaire de câbles horizontal, 2U x 4" de profondeur, un seul côté avec cache Référence AR8600A
Produit Gestionnaire de câbles horizontal, 1U x 4" de profondeur, un seul côté avec cache Référence AR8602A
Produit Passe-câbles horizontal, 2 U x 15 cm de profondeur, avec attaches de câbles sur plaque inférieure, un seul côté et capot Référence AR8603A
Produit Passe-câbles horizontal, 3 U x 15 cm de profondeur, à un seul côté avec capot Référence AR8605
Produit Passe-câbles horizontal, 2 U x 15 cm de profondeur, à un seul côté avec capot Référence AR8606
Produit Gestionnaire de câbles horizontal, 1U x 6" de profondeur, un seul côté avec cache Référence AR8612
Produit Crochet sans outils et gestionnaires de boucles de câblage (Qté 10) Référence AR8621
Produit Chute de câble (diminution du rayon) pour racks, armoires et échelles de câbles NetShelter (Qté 2) Référence AR8654
Produit Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 6" (l), un seul côté avec porte Référence AR8715
Produit Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 6" (l), deux côtés avec portes Référence AR8725
Produit Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 96" (H) x 6" (l), un seul côté avec porte Référence AR8728
Produit Dispositifs de retenue pour gestionnaire de câbles vertical VL 6" pour racks à 2 et 4 montants (Qté 6) Référence AR8736
Produit Dispositifs de retenue pour gestionnaire de câbles vertical VL 12" pour racks à 2 et 4 montants (Qté 6) Référence AR8737
Produit Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 12" (l), un seul côté avec porte Référence AR8765
Produit Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 96" (H) x 12" (l), un seul côté avec porte Référence AR8768
Produit Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 12" (l), deux côtés avec portes Référence AR8775
Produit Kit de porte pour gestionnaire de câbles vertical VL pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 6" (l) (Qté 1) Référence AR8791
Produit Kit de porte pour gestionnaire de câbles vertical VL pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 12" (l) (Qté 1) Référence AR8792
Produit Kit de porte pour gestionnaire de câbles vertical VL pour racks à 2 et 4 montants, 96" (H) x 6" (l) (Qté 1) Référence AR8793
Produit Kit de porte pour gestionnaire de câbles vertical VL pour racks à 2 et 4 montants, 96" (H) x 12" (l) (Qté 1) Référence AR8794
Produit Embout pour gestionnaire de câbles vertical VL pour racks à 2 et 4 montants (Qté 2) Référence AR8795
Page:
  • 1
  • 2

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison