Commutateurs de transfert statique

Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation

Les commutateurs de transfert statiques (STS) MGE alimentent une gamme d'équipements à partir de deux sources indépendantes et redondantes. Les commutateurs de transfert statiques transfèrent automatiquement la puissance à une source secondaire stable en moins de 4 ms dans des conditions de fonctionnement normal. Même dans des conditions de fonctionnement extrêmes, par ex. déphasé de 180°, le STS assure des temps de détection et de transfert jusqu'à 10 fois plus rapides que la plupart des autres commutateurs.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Système de transfert statique MGE Upsilon 100 A Référence STS100
Produit Système de transfert statique MGE Upsilon 160 A Référence STS160
Produit Système de transfert statique MGE Upsilon 250 A Référence STS250
Produit Système de transfert statique MGE Upsilon 30 A Référence STS30
Produit Système de transfert statique MGE Upsilon 400 A Référence STS400
Produit MGE Upsilon STS 60 A Référence STS60
Produit Système de transfert statique MGE Upsilon 630 A Référence STS630
Produit Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Référence STSAUX
Disponibilité
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Simplicité de gestion
Connectivité série Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Affichage graphique LCD Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison