Cloud Based Operations

Simple to install and use cloud-based software that monitors your critical equipment, delivers insights and smart alarming directly to your smartphone – proactively minimizing downtime.


 
StruxureOn est un logiciel dans le cloud, non lié à un fournisseur, qui surveille vos équipements critiques, fournit des informations et des alarmes intelligentes directement sur votre smartphone – le tout de manière proactive, en minimisant les temps d'arrêt. L'accès instantané aux données de capteurs en direct via l'application mobile garantit la visibilité sur la santé et le cycle de vie de vos actifs, que ce soit sur site ou en déplacement. Les données des machines sont la base des informations et des analyses de l'exploitation à long terme, qui visent à optimiser les performances en formulant des recommandations relatives aux réductions de coûts dans les couches physiques et informatiques, entraînant une diminution des coûts de maintenance des équipements. Un service de dépannage à distance 24 h/24, 7 jours/7 abordable vous permet d'avoir l'esprit tranquille et de résoudre rapidement les problèmes, via un chat communautaire avec votre propre équipe ou le bureau d'assistance Schneider.
En savoir plus