MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время

MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
  • Компактная трехфазная система защиты электропитания на 10-40 кВА с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные ...

  • Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Скобы, крепящиеся болтами, Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого ...

Посмотреть обзор продукции

G35T15K3I2B4S Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (12000Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
12.0кВт / 15.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, 3:1, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время
Компактная трехфазная система защиты электропитания на 10-40 кВА с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные окружения.
Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Скобы, крепящиеся болтами, Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Услуга по вводу в эксплуатацию, User Manual

Galaxy 3500 настенных шкафов NetShelter

Совокупная стоимость владения

Малая занимаемая площадь
Небольшая площадь, занимаемая ИБП на полу, позволяет оптимально использовать площадь электротехнического помещения
Input Power Factor Correction
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Ремонтопригодность

Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
Воздушные фильтры с возможностью замены пользователем
Обеспечение быстрой и простой замены воздушных фильтров.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Администрируемость

Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Встроенные средства Web/SNMP-администрирования
Полный набор функций администрирования через веб-браузер, а также всеобъемлющий набор функций администрирования из системы управления сетью.
Контроль состояния окружающей среды
Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Южная Африка, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
12.0кВт / 15.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47–53 Гц для номинала в 50 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
Неограниченный
Топология
Double Conversion Online
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки
Допуск по выходному напряжению
± 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40–70 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
304–477В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
340 - 460 (400V)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
3-полюсный автоматический выключатель
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.98

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи
2
Типовое время перезарядки
5часов
Номинальное напряжение батареи
±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
Максимальный ток в конце разряда батареи
109.0A
Свободные отсеки для батарей
2
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Мощность зарядного устройства (Вт)
995Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
4983
Напряжение на полностью разряженной батарее
±154 В
КПД в режиме питания от батареи
95.0 %
Режим перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232
Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические параметры

Максимальная высота
1490MM, 149.0cm
Максимальная ширина
523MM, 52.3cm
Максимальная глубина
842MM, 84.2cm
Масса нетто
472.0КГ
Масса брутто
505.0КГ
Высота транспортной упаковки
1643MM, 164.3cm
Ширина транспортной упаковки
650MM, 65.0cm
Глубина транспортной упаковки
1062MM, 106.2cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
51.3дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1965.0BTU/час
Класс защиты
IP 51

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы