MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время

MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Miscellaneous
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Miscellaneous
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
  • Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных. ИБП, оснащенный зарядным устройством ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, User Manual

Посмотреть обзор продукции

G3HT30K3ILS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (24000Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
24.0кВт / 30.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Максимальный входной ток
48.0A
MGE Galaxy 300, 30 кВ·А, 400 В, 3:1, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время
Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных. ИБП, оснащенный зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, поставляется без аккумуляторных батарей. Используется с внешними аккумуляторными батареями. Щелкните здесь для получения информации о времени работы.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, User Manual

Galaxy 300 настенных шкафов NetShelter

Устойчивое развитие

RoHS
Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты
Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.

Готовность

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Двойной вход питания
Возможность создания схемы с двумя независимыми источниками электроснабжения, работающими в режиме горячего резерва, что обеспечивает требуемую надежность электропитания критически важных приложений.
Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.

Администрируемость

Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.

Экономия

Стоимость приобретения
Оптимальное соотношение цены и качества. Набор дополнительных опций специально подобран для оптимизации производительности и стоимости.

Удобство

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
24.0кВт / 30.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц ± 5%
Выходная частота (не синхронизированная)
60 Гц ± 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
2,5 : 1
Топология
Double Conversion Online
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
60 с при 120% и 30 с при 145%
Максимальная выходная сила тока
196
КНИ выходного напряжения
< 3% при линейной нагрузке и < 5% при нелинейной нагрузке
Допуск по выходному напряжению
± 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
340–477В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Плавкий предохранитель gL
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.97

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система

Коммуникационные средства и средства администрирования

Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические параметры

Максимальная высота
1300MM, 130.0cm
Максимальная ширина
500MM, 50.0cm
Максимальная глубина
950MM, 95.0cm
Масса нетто
205.0КГ
Масса брутто
231.0КГ
Высота транспортной упаковки
1440MM, 144.0cm
Ширина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm
Глубина транспортной упаковки
965MM, 96.5cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 35 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-10 - 60 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
53.6дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1876.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
Директива о батареях
Соответствие

Опции

Сервисы