InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц

InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Вид спереди слева
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Вид спереди слева
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Вид спереди слева
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Спереди и справа
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Спереди и справа
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Спереди и прямо
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Back
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Приложение
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Miscellaneous
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Detailed
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Вид спереди слева
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Спереди и справа
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Спереди и справа
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Спереди и прямо
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Back
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Приложение
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Miscellaneous
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц Detailed
  • Предельно приближенная к источникам тепла система охлаждения с активной циркуляцией хладагента для средних и больших ЦОДов

  • Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Посмотреть обзор продукции

ACRA101 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42U
Тип входного соединения
IEC 309 16A 2P+E
InRow RA, 300 мм, подача охладителя насосом, 200-240 В, 50/60 Гц
Предельно приближенная к источникам тепла система охлаждения с активной циркуляцией хладагента для средних и больших ЦОДов
Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации и обслуживанию
  • Вентиляторы с возможностью горячей замены
    Сохранение работоспособности системы при возникновении потребности в замене вентилятора.
  • Промывные фильтры
    Легко обслуживаемый и очищаемый сетчатый фильтр удаляет посторонние частицы из потока воздуха

InRow с охлаждением сжижаемым хладагентом настенных шкафов NetShelter

Готовность

Активный контроль отклика
Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Отсутствуют минимальные требования к тепловой нагрузке
Возможность работы системы охлаждения в диапазоне от 0 до 100 % от номинальной производительности
Dual A-B power inputs
Организация питания от ИБП по двум вводам, обеспечивающим резервирование питания
Контроль входного отверстия стойки
Система контроля всасываемого в стойку воздуха обеспечивает поддержание заданной температуры воздуха, направляемого на ИТ-оборудование.
Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.

Ремонтопригодность

Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.

Администрируемость

Микропроцессорный контроллер
Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Real-Time capacity monitoring
На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.

Гибкость

Модульная конструкция
Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать хо��одопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
Масштабируемая плотность мощности
Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположе��ного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.

Совокупная стоимость владения

Архитектура на базе рядов
Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.

Распространение продукции

Андорра, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Канада, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
2
Входная мощность
770.0Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности

Физические параметры

Максимальная высота
1991MM, 199.1cm
Максимальная ширина
300MM, 30.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
160.45КГ
Масса брутто
202.73КГ
Высота транспортной упаковки
2156MM, 215.6cm
Ширина транспортной упаковки
879MM, 87.9cm
Глубина транспортной упаковки
1137MM, 113.7cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
78.5дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
Сертификат cUL, CE, UL Listed
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части), 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Общие

Схемы отвода отработанного воздуха
Горизонтальный
Воздушный поток
1510.24литр/с
Опции для забора воздуха
Направление потоков воздуха от задней панели к передней
Заряд хладагента
3.13фунты

Опции

Сервисы