Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы

Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы Вид спереди слева
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы Вид спереди слева
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы Вид спереди слева
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы Спереди и справа
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы Спереди и прямо
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы Вид спереди слева
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы Спереди и справа
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы Спереди и прямо
  • Высокоэффективный трехфазный ИБП со встроенными батареями, обеспечивающими работу оборудования в течение 9 минут. ИБП обладает передовыми функциями и техническими ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

E3SUPS15K3IB1 Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (15000Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
15.0кВт / 15.0кВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Максимальный входной ток
28.0A
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП с внутренними батареями – 9 минут работы
Высокоэффективный трехфазный ИБП со встроенными батареями, обеспечивающими работу оборудования в течение 9 минут. ИБП обладает передовыми функциями и техническими характеристиками, а также надежной конструкцией электрических компонентов, обеспечивая бесперебойную работу оборудования в центрах обработки данных или электротехнических помещениях. Данный ИБП мощностью 15 кВА идеально подходит для малого и среднего бизнеса, отличается простотой монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. Поставляется с противопылевым фильтром и лаковым покрытием печатных плат для надежной работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке

Easy UPS 3S настенных шкафов NetShelter

Удобство

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Интуитивный пользовательский интерфейс
Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя упрощает настройку конфигурации системы.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Простой и быстрый монтаж
Быстрая установка компактного и легкого ИБП на место.
Простая проверка петлевым методом
Проверяет работу ИБП перед подключением нагрузки, без необходимости использования нагрузочного модуля.
Простая установка
Включает входные, выходные и обходные выключатели, а также аварийный выключатель питания, упрощает планирование установки и развертывание.

Защита

Возможность параллельного включения
Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Дополнительная плата SNMP
При покупке платы SNMP можно контролировать и управлять состоянием ИБП удаленно через его веб-интерфейс или через облачные и локальные пакеты программ EcoStruxure IT. Нажмите здесь для получения более подробной информации о EcoStruxure IT.
Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!
Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бруней, Боливия, Бразилия, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гваделупа, Греция, Гайана, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Маврикий, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
15.0кВт / 15.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц, 60 Гц
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Double Conversion Online
Работа в режиме перегрузки
150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут
КНИ выходного напряжения
<5,5% при нелинейной нагрузке 100%
Допуск по выходному напряжению
+/- 1.5%

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Автоматический выключатель и предохранитель
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Предварительно установленные батареи
1
Номинальное напряжение батареи
240 В
Максимальный ток в конце разряда батареи
40.0A
Свободные отсеки для батарей
2
Информация о сменных батарейных комплектах
UPS weight does not include battery weight.
Напряжение на полностью разряженной батарее
+/-198 В пост. тока

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Физические параметры

Максимальная высота
1400MM, 140.0cm
Максимальная ширина
380MM, 38.0cm
Максимальная глубина
907MM, 90.7cm
Масса нетто
71.21КГ
Масса брутто
173.0КГ
Высота транспортной упаковки
1640MM, 164.0cm
Ширина транспортной упаковки
563MM, 56.3cm
Глубина транспортной упаковки
1014MM, 101.4cm
Цвет
Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-984.3метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
60.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
852.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы