Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13

Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Спереди и справа
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Спереди и справа
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Спереди и справа
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Спереди и справа
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Back
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Back
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Back
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Back
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Вид спереди слева
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Спереди и справа
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Спереди и справа
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Спереди и справа
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Спереди и справа
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Back
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Back
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Back
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13 Back
  • Переключаемые стоечные блоки распределения питания (БРП) Easy выходят за рамки сетевого фильтра средней мощности и обеспечивают расширенное управление электропитанием ...

  • Состав: Кронштейны для горизонтального монтажа, Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

EPDU1016S Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1U
Выходные соединители
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
208V, 230V
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
Тип входного соединения
IEC-320 C20
Длина шнура
2.5метры
Easy PDU, Коммутируемые, 1U, 16A, 230V, (8)C13
Переключаемые стоечные блоки распределения питания (БРП) Easy выходят за рамки сетевого фильтра средней мощности и обеспечивают расширенное управление электропитанием и контроль нагрузки в серверных и сетевых стойках. Сюда также входит дистанционное управление включением/выключением отдельных розеток для реализации энергетического цикла.
Состав: Кронштейны для горизонтального монтажа, Pуководство по установке
  • Дистанционное управление каждой розеткой в отдельности.
    Дистанционное управление розетками позволяет отключать неиспользуемые розетки (для предотвращения перегрузок) или путем отключения и повторного включения электропитания перезагружать зависшие устройства, что позволяет сократить время простоя и обойтись без посещения места установки устройства.
  • Функции удаленного управления
    Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.

Переключаемые стоечные БРП Easy настенных шкафов NetShelter

Администрируемость

Совместное использование сетевого порта
Позволяет подключать до 4 блоков распределения питания на стойке, используя порты для входов и выходов таким образом, чтобы активным было только одно сетевое подключение.
Функции сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Дистанционное управление каждой розеткой в отдельности.
Дистанционное управление розетками позволяет отключать неиспользуемые розетки (для предотвращения перегрузок) или путем отключения и повторного включения электропитания перезагружать зависшие устройства, что позволяет сократить время простоя и обойтись без посещения места установки устройства.
Задержки включения / выключения питания.
Пользователь может задавать последовательность включения и отключения каждой розетки. Это позволяет избежать перегрузки системы при включении оборудования, которое могут привести к срабатыванию автоматов защиты и отключению нагрузок. Задание последовательности отключения дает возможность определить, какая часть оборудования будет отключена в первую очередь, в то время как другая часть оборудования, подключенная к данному блоку, будет продолжать работать.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Модернизация продукта может осуществляться легко и быстро путем записи по сети нового ПО в его ПЗУ. Это исключает необходимость в замене уже установленных устройств при появлении более новых версий.
Локальный дисплей силы тока
Значение суммарной силы тока распределительного устройства отображается на встроенном цифровом дисплее. Контроль силы тока по этому локальному дисплею помогает избежать перегрузки цепей.

Возможность адаптации

С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная суммарная сила тока
16

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Нагрузочная способность
3680ВА
Максимальная входная сила тока
16A

Физические параметры

Максимальная высота
44MM, 4.44cm
Максимальная ширина
482MM, 48.2cm
Максимальная глубина
200MM, 20.0cm
Масса нетто
2.8КГ
Масса брутто
3.6КГ
Высота транспортной упаковки
80MM, 8.0cm
Ширина транспортной упаковки
560MM, 56.0cm
Глубина транспортной упаковки
260MM, 26.0cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, TUV
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы