Data Center Operation: Capacity, договор на сопровождение программного обеспечения на 1 год, 2000 стоек

Data Center Operation: Capacity, договор на сопровождение программного обеспечения на 1 год, 2000 стоек Вид спереди слева
Data Center Operation: Capacity, договор на сопровождение программного обеспечения на 1 год, 2000 стоек Вид спереди слева
Data Center Operation: Capacity, договор на сопровождение программного обеспечения на 1 год, 2000 стоек Вид спереди слева
Data Center Operation: Capacity, договор на сопровождение программного обеспечения на 1 год, 2000 стоек Вид спереди слева
  • Круглосуточная техническая поддержка по телефону в любой день недели и обновления программного обеспечения на протяжении срока действия контракта для всех лицензионных ...

  • Состав: Контракт сроком на 1 год

Посмотреть обзор продукции

WCAM1YR2000 Характеристики

Data Center Operation: Capacity, договор на сопровождение программного обеспечения на 1 год, 2000 стоек
Круглосуточная техническая поддержка по телефону в любой день недели и обновления программного обеспечения на протяжении срока действия контракта для всех лицензионных ключей, указанных в контракте.
Состав: Контракт сроком на 1 год
  • Круглосуточная (24x7) телефонная техническая поддержка
    Опытные специалисты нашей службы технической поддержки готовы ответить на ваши вопросы. Можете быть уверены, что в любой момент сможете получить необходимую помощь.
  • Сертификаты обслуживания
    Группа Service Entitlements помогает заказчикам правильно зарегистрировать свои продукты. Направляемый по электронной почте сертификат Service Entitlement включает подробное описание зарегистрированной услуги и сведения о сроке ее действия.
  • Обновление ПО
    Договоры на поддержку программного обеспечения дают заказчикам право на получение всех дополнений и обновлений программного обеспечения, гарантируя доступ к новым функциям и усовершенствованиям продуктов.

Комплект ПО Data Center Operation: Capacity настенных шкафов NetShelter

Планирование

Значение для бизнеса
Отображение последствий отказа устройства на физическую инфраструктуру ЦОДа для быстрого определения возможных воздействий на критически важные бизнес-приложения.
3-мерный анализ воздушных потоков
Моделирование различных вариантов охлаждения оборудования ЦОДа позволяет быстро увидеть, как охлаждение влияет на работу инфраструктуры, определить места переохлаждения или перегрева оборудования.
3-фазное выравнивание нагрузки
Автоматическое распределение и контроль мощности, потребляемой однофазной и трехфазной нагрузками, подключенных к ИБП, с целью исключения несимметричного распределения нагрузок по фазам.
Имитация отказов устройств
Предоставление возможности операторам ЦОДа своевременно определять, как отказ устройства повлияет на критически-важные бизнес-приложения.
Анализ сценария
Возможность проверить будущие изменения конфигурации ЦОДа и увидеть их последствия, не внося никаких изменений в действующее приложение StruxureWare Data Center Operation.
Среды с фальшполом
Мгновенное получение картины распределения скоростей воздуха и расхода воздушных потоков в пленуме, позволяющее оптимизировать расположение перфорированных плит фальшпола для помещений с периметральным охлаждением.
Координирование эксплуатации ИТ-устройств и систем
Быстрое определение оптимального местоположения нового сервера на основе выполненного в реальном времени анал��за располагаемых ресурсов ЦОДа: мощности источника питания, ресурсов охлаждения, свободного стоечного пространства, сетевых портов, свободных розеток в блоках распределения питания, ограничений по весу и т.д.
Влияние сбоя инфраструктуры на ИТ-системы
Критические события транслируются в систему анализа воздействий на серверы, и виртуальные машины, находящиеся в зоне риска, автоматически переносятся на безопасные хост-серверы.
Индекс изоляции
Моментальная визуализация динамики воздушных потоков в ЦОДе с использованием индекса изоляции горячих и холодных коридоров (Capture Index, CI) позволяет анализировать в реальном времени эффективность подачи охлажденного воздуха.
Отчеты по мощности
Единое представление данных о проектной и фактической потребляемой мощности дает возможность детально планировать будущее потребление электроэнергии.

Защит��

Доступ нескольких пользователей
Одновременная работа с приложением нескольких пользователей и слияние изменений, выполненных разными пользователями.
Доступ в режиме с защитой от записи
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Password Security
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Роли пользователей
Многопользовательский вход в систему и заранее определенные роли пользователей помогают поддерживать различные уровни доступа.

Гибкость

Локализация
Интерфейс пользователя поддерживает многие языки: английский, французский, немецкий, испанский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, бразильски�� португальский и итальянский.
Дополнительные услуги по развертыванию
Обеспечение быстрого развертывания за счет использования профессиональных услуг Schneider Electric.
Модель с совместно используемыми данными
Обеспечение точности и синхронизации данных на всем протяжении жизненного цикла ЦОДа.

Готовность

Наличные мощности
Глобальный обзор имеющихся возможностей с учетом организационного контекста, выполнение быстрого расчета фактического пространства, общей потребляемой мощности и мощности, затрачиваемой на охлаждение, числа имеющихся точек для подключения питания, числа доступных сетевых портов, предельных значений веса пола и серверных стоек относительно общих ограничений для данного ЦОДа.
Политики управления мощностью
Группирование ИТ-оборудования для соответствия текущим потребностям в доступности и исключения неэффективного использования пространства, электроэнергии и ресурсов системы охлаждения.
Метки по ключевым словам
Присвоение меток стойкам ЦОДа или оборудованию позволяет выделить ограничения к их местоположению как с технической точки зрения, так и на уровне бизнес-описания активов.
Постоянный ток
Возможность планирования ресурсов электропитания постоянного тока и управления рисками, а также поддержка смешанной инфраструктуры электропитания (переменного и постоянного тока). Это позволяет специалистам ЦОДов учитывать в расчетах устройства, питающиеся постоянным током, а значит, более точно и разумно планировать ресурсы и оценивать риски сети постоянного тока.
Поддержка электрощитовых
Контроль потребляемой мощности и планирование измен��ний оборудования централизованного электропитания в зонах, которые не входят в основные площади ЦОДа.
Пу��ь зависимости электропитания
Отображение схемы распределения электропитания и связей между оборудованием, что дает возможность подробно рассмотреть систему распределения электропитания и сбалансированность нагрузки по фазам.
Данные ��змерений мощности
Предотвращение возникновения перегрузок за счет графического отображения среднего и пиковых значений потребляемой мощности. Измерение фактического потребления выполняется стоечными блоками распределения питания с функцией измерения тока потребления, а также с помощью средств контроля токов в отходящих линиях.
Отчет об использовании U-позиций
Предоставляется быстрый обзор доступных мест в стоечном пространстве ЦОДа.

Администрируемость

Глобальный поиск активов
Быстрое размещение оборудования с помощью полнотекстового поиска и экспорта данных в таблицу Excel.
Пользовательские устройства
Корректировка в два движения мышью характеристик, взятых из каталога устройств, таких как параметры электропитания, MAC-адрес и т.п.
Одинаковая совместимость с продукцией любых производителей
Возможность моделирован��я оборудования и данных от любых производителей для обеспечения поддержки существующих ЦОДов.
Приборная панель для отображения информации в режиме реального времени
Удобный доступ к ключевым показателям эффективности ЦОДа с помощью легко настраиваемых Web-панелей, предоставляющих необходимую руководителям информацию.
Библиотека активов
Использование обширной библиотеки элементов физической инфраструктуры и ИТ-оборудования ведущих производителей.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, APJ, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, EMEA, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, GCN, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, LAM, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, NAM, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Опции

Сервисы