APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Спереди и справа
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Back
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Back
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Спереди и справа
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Back
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Back
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В Miscellaneous
RoHS
  • Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Rack Mounting Brackets, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, ...

Посмотреть обзор продукции

SUA750RMI2U Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (480Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
480Ватт / 750ВА
Высота стойки
2U
Выходные соединители
(4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
APC Smart-UPS 750 ВА с портом USB, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В
Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского оборудования и сетевых устройств.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Rack Mounting Brackets, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB кабель, User Manual
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

Smart-UPS настенных шкафов NetShelter

Marketing features

Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Уверенность и спокойствие благодаря полной совместимости оборудования и надежности, которую гарантирует лидер рынка.
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Ремонтопригодность

Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Готовность

Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.

Администрируемость

Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
Связь ИБП с компьютером через порт USB
Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

Возможность адаптации

Настраиваемые пороги напряжения
Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Армения, Ангола, Аргентина, Азербайджан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Джибути, Доминика, Алжир, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Габон, Grenada, Грузия, Гана, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Гонконг, Индонезия, Израиль, Ирак, Иран, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Марокко, Молдова, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Непал, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Парагвай, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Сингапур, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Танзания, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
480Ватт / 750ВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47–53 Гц для номинала в 50 Гц, 57–63 Гц для номинала в 60 Гц
Топология
Line Interactive
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Время переключения
2ms typical : 4ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160–286В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
151 - 302В
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
4 - 6
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
56Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
168

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи) : и Overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
480джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
89MM, 8.9cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
457MM, 45.7cm
Масса нетто
21.82КГ
Масса брутто
25.11КГ
Высота транспортной упаковки
254MM, 25.4cm
Ширина транспортной упаковки
594MM, 59.4cm
Глубина транспортной упаковки
603MM, 60.3cm
Цвет
Черный
Число единиц упаковки
1.0
Устройств на поддоне
8.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
36.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
68.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Опции

Сервисы