APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка

APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Detailed
APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Detailed
RoHS
  • Базовая защита компьютеров и электронных устройств

  • Состав: User Manual

Посмотреть обзор продукции

PM5T-RS Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.83метры
APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка
Базовая защита компьютеров и электронных устройств
Состав: User Manual
  • Защита линии передачи данных
    Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
  • Фильтрация электромагнитных помех и радиочастотного шума
    Уменьшение уровня шума в линии, который может приводить к потере данных и ошибкам при вводе с клавиатуры.
  • Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования
    Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, ч��о ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соот��етствующих регионах.
  • Индикатор активности защиты
    Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

SurgeArrest Essential настенных шкафов NetShelter

Marketing features

Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Защита

Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования
Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, ч��о ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соот��етствующих регионах.

Безопасность

Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Индикатор неисправности в электросети здания
Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Protection working indicator
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Число выходных соединителей
5.0
Оформление розетки
CEE 7 Schuko

Вход

Входная частота
50±5 Гц
Количество кабелей питания
1
Входная мощность
2300.0Ватт

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
918джоулей
Защита линии передачи данных
Защита факс-модема с розеткой RJ-11
Защита линий передачи данных
(только для множественных линий)
--
ts_nm_surge_response
1нс
Пиковая сила тока в синфазном режиме
24кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
12кА

Физические параметры

Максимальная высота
56MM, 5.6cm
Максимальная ширина
370MM, 37.0cm
Максимальная глубина
73MM, 7.3cm
Масса нетто
0.28КГ
Масса брутто
0.74КГ
Высота транспортной упаковки
58MM, 5.8cm
Ширина транспортной упаковки
405MM, 40.5cm
Глубина транспортной упаковки
130MM, 13.0cm
Цвет
Белый
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
283 x 375 x 429MM
Число единиц упаковки
12.0
Масса упаковки
8.88
Устройств на поддоне
72.0
Коды транспортных контейнеров
5073130431396 5

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-15000метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 5 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы