3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт

3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
  • Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

PD3P125AT3B Характеристики

Основные возможности

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
3-полюсный автоматический выключатель, 125 А, тип T3 для Symmetra PX250/500 кВт
Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.
Состав: Pуководство по установке
  • Большинство межщитовых автоматических выключателей в обслуживаемой зоне
    Организация распределения питания может быть одновременно и эффективной, и экономной.
  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Мобильность системы
    Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.

Адаптивные аксессуары системы электропитания настенных шкафов NetShelter

Гибкость

Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
Широкий спектр применений
Процесс создания конфигурации по заказу дает возможность APC конфигурировать, инсталлировать и тестировать систему целиком до ее поставки заказчику.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная суммарная сила тока
125

Вход

Входная частота
50 Гц, 60 Гц
Максимальная сила тока в линии
125A

Физические параметры

Максимальная высота
432MM, 43.2cm
Максимальная ширина
559MM, 55.9cm
Максимальная глубина
546MM, 54.6cm
Масса нетто
2.77КГ
Масса брутто
3.7КГ
Высота транспортной упаковки
432MM, 43.2cm
Ширина транспортной упаковки
559MM, 55.9cm
Глубина транспортной упаковки
546MM, 54.6cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Температура хранения
-15 - 40 °C

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, UL Listed
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы