Крышка шкафа NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1200 мм, черная

Крышка шкафа NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1200 мм, черная Вид спереди слева
Крышка шкафа NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1200 мм, черная Вид спереди слева
Крышка шкафа NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1200 мм, черная Вид спереди слева
Крышка шкафа NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1200 мм, черная Вид спереди слева
Green Premium™
  • Крышка шкафа NetShelter SX обеспечивает широкие гибкие возможности прокладки кабелей, с монтажом без помощи инструментов и возможностью установки в различных положениях ...

  • Состав: Кольцевые прокладки, Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

AR7212 Характеристики

Крышка шкафа NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1200 мм, черная
Крышка шкафа NetShelter SX обеспечивает широкие гибкие возможности прокладки кабелей, с монтажом без помощи инструментов и возможностью установки в различных положениях.
Состав: Кольцевые прокладки, Pуководство по установке
  • Подключения к защитному заземлению
    В конструкции аппаратурных шкафов NetShelter предусмотрено несколько шпилек заземления, которых достаточно для обеспечения надежного заземления всех незакрепленных металлических панелей и / или устройств, установленных в стойках.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
16MM, 1.6cm
Максимальная ширина
724MM, 72.4cm
Максимальная глубина
908MM, 90.8cm
Масса нетто
6.55КГ
Масса брутто
9.0КГ
Высота транспортной упаковки
102MM, 10.2cm
Ширина транспортной упаковки
830MM, 83.0cm
Глубина транспортной упаковки
1127MM, 112.7cm
Цвет
Черный
Крыша
18.0измерительный прибор

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы