Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серые

Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серые Miscellaneous
Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серые Miscellaneous
Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серые Miscellaneous
Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серые Miscellaneous
RoHS
  • Компоненты стоеч��ых систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.

  • Состав: Door Handle, Door Mounting Hardware, Installation Guide, Клавиша(и)

Посмотреть обзор продукции

AR7107G Характеристики

Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серые
Компоненты стоеч��ых систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.
Состав: Door Handle, Door Mounting Hardware, Installation Guide, Клавиша(и)
  • Суммарная площадь вентиляционных отверстий в дверцах превышает 5355 кв. см
    Для нормальной работы современных серверов необходима соответствующая вентиляция. Шкафы NetShelter оснащаются полностью перфорированными передними и задними дверцами, которые обеспечивают достаточную вентиляцию для серверов и сетевых устройств. Общая площадь перфорационных отверстий на передних дверцах составляет 5445 кв. см, что превосходит требования большинства производителей серверов. Этого достаточно для обеспечения надлежащего охлаждения большинства конфигураций, а для установок высокой энергетической плотности Schneider Electric выпускает специальное дополнительное вентиляционное оборудование, такое как блоки распределения воздуха и блоки отвода воздуха.
  • Запирающиеся дверцы
    Все шкафы NetShelter WX оснащаются запираемыми на ключ передними дверцами для предотвращения нежелательного доступа.
  • Способствует формированию нужных потоков воздуха
    Способствует поддержанию в стойке нужных температур, поддерживая воздушный поток в направлении сверху вниз.
  • Подключения к защитному заземлению
    В конструкции аппаратурных шкафов NetShelter предусмотрено несколько шпилек заземления, которых достаточно для обеспечения надежного заземления всех незакрепленных металлических панелей и / или устройств, установленных в стойках.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
2182MM, 218.2cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
25MM, 2.5cm
Масса нетто
10.68КГ
Масса брутто
18.0КГ
Высота транспортной упаковки
203MM, 20.3cm
Ширина транспортной упаковки
381MM, 38.1cm
Глубина транспортной упаковки
2261MM, 226.1cm
Цвет
Серый
Задняя дверца
16.0измерительный прибор

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Опции

Сервисы