Сменный источник питания NetShelter CX 15 В

Сменный источник питания NetShelter CX 15 В Вид спереди слева
Сменный источник питания NetShelter CX 15 В Вид спереди слева
Сменный источник питания NetShelter CX 15 В Вид спереди слева
Сменный источник питания NetShelter CX 15 В Вид спереди слева
  • Звукоизолированный серверный шкаф позволяет развертывать ИТ-системы там, где требуется и когда требуется, с минимальными затратами времени, площади и средств.

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

AR4704 Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
100V, 110V, 115V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Сменный источник питания NetShelter CX 15 В
Звукоизолированный серверный шкаф позволяет развертывать ИТ-системы там, где требуется и когда требуется, с минимальными затратами времени, площади и средств.
Состав: Pуководство по установке

Корпуса NetShelter CX настенных шкафов NetShelter

Гибкость

Возможность установки в стойку без инструментов
Монтаж корпусов серверов выполняется легко и быстро в задней части серверных стоек NetShelter без применения инструментов
Специализированные опции по упаковке транспортировочных стоек с предустановленным оборудованием
Корпуса в противоударном исполнении являются стандартными корпусами с доработками в конструкции, позволяющими осуществлять их транспортировку с установленным внутри оборудованием. При разработке предлагаемых нами корпусов был задействован весь наш промышленный опыт в сфере изготовления ИТ-оборудования. Совсем недавно ��аша продукция прошли сертификацию в компании Cisco® как пригодные для размещения и транспортировки унифицированных вычислительных систем (UCS) Cisco. Габаритные опции и наличие корпусов смотрите на сайте по электронному адресу apc.com.
Настройка по принципу Plug and Play
Быстрая и легкая установка
Запоры на передних дверцах
Защита ИТ-о��орудования от несанкционированного доступа
Слой акустической пены для шумоподавления
Отличное подавление шума от работы установленного ИТ-оборудования позволяет установить серверную стойку в помещении с высокими требованиями к отсутствию шума.
Облицовка шпоном из легкого дуба
Серверная стойка отлично гармонирует с любым интерьером офисного помещения.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Длина шнура
1.22метры

Вход

Входная частота
50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)

Физические параметры

Максимальная высота
32MM, 3.2cm
Максимальная ширина
52MM, 5.24cm
Максимальная глубина
116MM, 11.63cm
Масса нетто
0.35КГ
Масса брутто
0.6КГ
Высота транспортной упаковки
100MM, 10.0cm
Ширина транспортной упаковки
180MM, 18.0cm
Глубина транспортной упаковки
130MM, 13.0cm

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CCC, EN 55022 Класс B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-8, EN/IEC 60950-1, PSE
Стандартная гарантия
2 года (на производственные дефекты)

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы