Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A

Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A Вид спереди слева
Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A Вид спереди слева
Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A Вид спереди слева
Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A Back
Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A Вид спереди слева
Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A Back
  • Полное резервирование и исключительно высокая надежность переключения между источниками питания.

  • Состав: Pуководство по установке, User Manual

Посмотреть обзор продукции

STS630 Характеристики

Основные возможности

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A
Полное резервирование и исключительно высокая надежность переключения между источниками питания.
Состав: Pуководство по установке, User Manual
  • Источники питания с дублированием по входу
    Резервированное питание переменного тока для подключенного оборудования. Устройство подключено к двум питающим линиям переменного ��ока. При пропадании питания на основной линии устройство автоматически переключается на другой источник питания.
  • Информационные дисплеи
    Отображение состояния источников переменного тока, питающих устройства, а также информации о том, какой источник назначен основным и какой источник в настоящее время питает нагрузку. Так осуществляется визуализация пути передачи электроэнергии к нагрузке. Это позволяет пользователю с одного взгляда определить путь передачи элект��оэнергии и состояние входных источников питания без подсоединения к устройству.
  • Высокая скорость передачи
    Время переключения соответствует отраслевым стандартам и не превышает продолжительности перерыва в электроснабжении, допускаемой типичным блоком питания. Переключение с одного источника питания на другой осуществляется незаметно для подключенного оборудования, что позволяет избежать нарушений в его работе.
  • Функции удаленного управления
    Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.
  • Наименьшая занимаемая площадь
    Занимает минимально возможную площадь помещения

Статические переключатели нагрузки настенных шкафов NetShelter

Администрируемость

Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Другие выходные напряжения
380, 400, 415
Защита от перегрузки
Да
Максимальная суммарная сила тока
630

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Входная мощность
415680.0Ватт
Диапазон коэффициента мощности нагрузки
0.5 leading and 0.5 lagging
Нагрузочная способность
415680ВА
Максимальный коэффициент мощности
3.5
Максимальная входная сила тока
630A
Максимальная сила тока в линии
3600A

Физические параметры

Максимальная высота
1900MM, 190.0cm
Максимальная ширина
715MM, 71.5cm
Максимальная глубина
825MM, 82.5cm
Масса нетто
327.0КГ
Масса брутто
347.0КГ
Высота транспортной упаковки
2030MM, 203.0cm
Ширина транспортной упаковки
940MM, 94.0cm
Глубина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm
Цвет
Серый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
20 - 80 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-40 - 70 °C
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN 60950, TUV
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы