ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время

ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
  • ИБП сконструирован в соответствии с требованиями стандартов судового применения.

  • Состав: Pуководство по установке, User Manual

Посмотреть обзор продукции

G55TUPM120HMS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (108000Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
108.0кВт / 120.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
Максимальный входной ток
228.0A
ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время
ИБП сконструирован в соответствии с требованиями стандартов судового применения.
Состав: Pуководство по установке, User Manual

Морское исполнение настенных шкафов NetShelter

Ремонтопригодность

Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Администрируемость

Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.

Готовность

Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
108.0кВт / 120.0кВА
Выходной ток нейтрали
260A
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Эффективность под полной нагрузкой
93.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Выходная частота (не синхронизированная)
50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Double Conversion Online
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
Максимальная выходная сила тока
480
КНИ выходного напряжения
< 1% для линейной нагрузки, < 2,5% для нелинейной нагрузки
Допуск по выходному напряжению
± 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас, Дополнительный внешний байпас

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
323–437 (380 В), 340–460 (400 В), 353–477 (415 В)В
Эффективность под полной нагрузкой
93.0 %
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Плавкий предохранитель gL
Другие значения входного напряжения
380, 415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
30.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
1.0

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
8 - 10
Мощность зарядного устройства (Вт)
9.3кВт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
93

Коммуникационные средства и средства администрирования

Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
3

Физические параметры

Максимальная высота
2210MM, 221.0cm
Максимальная ширина
712MM, 71.2cm
Максимальная глубина
855MM, 85.5cm
Масса нетто
588.0КГ
Масса брутто
610.0КГ
Высота транспортной упаковки
2340MM, 234.0cm
Ширина транспортной упаковки
1080MM, 108.0cm
Глубина транспортной упаковки
1200MM, 120.0cm
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-20 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-12000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
63.0дБ(А)
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)

Разрешения контролирующих органов

Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Общие

Соединение через байпас
4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля)
Устройство защиты байпаса
250.0
Максимальный входной ток в режиме байпаса
173.0A

Опции

Сервисы