Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6

Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Вид спереди слева
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Вид спереди слева
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Вид спереди слева
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Спереди и справа
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Спереди и прямо
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Back
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Вид спереди слева
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Спереди и справа
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Спереди и прямо
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6 Back
  • Компактная трехфазная система защиты электропитания на 10-40 кВА с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные ...

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

G35TBXR2B6 Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
208V 3PH, 400V 3PH
Стойка для дополнительных батарей MGE Galaxy 3500 с автоматическим выключателем в литом корпусе, с 2 батарейными модулями с возможностью расширения до 6
Компактная трехфазная система защиты электропитания на 10-40 кВА с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные окружения.
Состав: Pуководство по установке
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Galaxy 3500 настенных шкафов NetShelter

Совокупная стоимость владения

Малая занимаемая площадь
Небольшая площадь, занимаемая ИБП на полу, позволяет оптимально использовать площадь электротехнического помещения
Input Power Factor Correction
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Ремонтопригодность

Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
Воздушные фильтры с возможностью замены пользователем
Обеспечение быстрой и простой замены воздушных фильтров.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Администрируемость

Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Встроенные средства Web/SNMP-администрирования
Полный набор функций администрирования через веб-браузер, а также всеобъемлющий набор функций администрирования из системы управления сетью.
Контроль состояния окружающей среды
Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Входная частота
50/60 Гц

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи
2
Монтаж батарей
Enclosed Battery Cabinet
Свободные отсеки для батарей
4
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3–5
Число батарейных блоков на цепочку
4
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
5530

Физические параметры

Максимальная высота
1499MM, 149.9cm
Максимальная ширина
523MM, 52.3cm
Максимальная глубина
925MM, 92.5cm
Масса нетто
388.0КГ
Масса брутто
418.0КГ
Высота транспортной упаковки
1643MM, 164.3cm
Ширина транспортной упаковки
650MM, 65.0cm
Глубина транспортной упаковки
1062MM, 106.2cm
Цвет
Серый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 85 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
0 - 30 °C
Относительная влажность хранения
0 - 85 %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CSA, CSA C22.2 № 107.1
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы