Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300

Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Вид спереди слева
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Вид спереди слева
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Вид спереди слева
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Спереди и справа
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Спереди и прямо
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Back
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Detailed
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Detailed
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Detailed
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Detailed
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Вид спереди слева
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Спереди и справа
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Спереди и прямо
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Back
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Detailed
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Detailed
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Detailed
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300 Detailed
  • Совместимые с ИБП батарейные шкафы. Можно устанавливать в ряд с ИБП или отдельно.

  • Состав: Pуководство по установке, User Manual

Посмотреть обзор продукции

G3HTEFBAT Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Пустой шкаф для батарей MGE Galaxy 300
Совместимые с ИБП батарейные шкафы. Можно устанавливать в ряд с ИБП или отдельно.
Состав: Pуководство по установке, User Manual
  • Возможность увеличения продолжительности работы
    Для обеспечения нагрузки питанием во время продолжительных отключений электроэнергии могут использоваться дополнительные аккумуляторные батареи.

Galaxy 300 настенных шкафов NetShelter

Устойчивое развитие

RoHS
Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты
Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.

Готовность

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Двойной вход питания
Возможность создания схемы с двумя независимыми источниками электроснабжения, работающими в режиме горячего резерва, что обеспечивает требуемую надежность электропитания критически важных приложений.
Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.

Администрируемость

Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.

Экономия

Стоимость приобретения
Оптимальное соотношение цены и качества. Набор дополнительных опций специально подобран для оптимизации производительности и стоимости.

Удобство

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Входная частота
45–65 Гц

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф

Физические параметры

Максимальная высота
1300MM, 130.0cm
Максимальная ширина
660MM, 66.0cm
Максимальная глубина
850MM, 85.0cm
Масса нетто
105.0КГ
Масса брутто
125.0КГ
Высота транспортной упаковки
1365MM, 136.5cm
Ширина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm
Глубина транспортной упаковки
950MM, 95.0cm
Цвет
Цвет: Антрацит

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 35 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-10 - 60 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы